Blue e+ outlet filter

Статья №.: SK 3240308

Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.

Статья №.:
SK 3240308
Исполнение
настенные
Преимущества
Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille
Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks
Монтаж без использования инструментов
Материал
Пластик
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Выходной фильтр
Фильтр-гармошка
Монтажный вырез
Ширина выреза: 224 мм
Высота выреза: 224 мм
Подходит для арт. №
SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx
Размер
Ширина: 255 мм
Высота: 255 мм
Глубина: 45,2 мм
Степень защиты NEMA
Type 12 с флисовым/складчатым фильтром
Type 3, 3R, 4, 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 54 с флисовым/складчатым фильтром
IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки
IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,45 kg
Gross weight
0,665 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177998353
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Описание продукта
SK Blue e+ outlet filter, for fan-and-filter units 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx, WxH 255 x 255 mm, RAL 9005
Допуски
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Листы данных
Каталог технических систем