Blue e+ outlet filter ЭМС

Статья №.: SK 3237400

Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.

Статья №.:
SK 3237400
Исполнение
настенные
ЭМС
Преимущества
Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille
Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks
Монтаж без использования инструментов
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Выходной фильтр
EMC filter mat
Монтажный вырез
Ширина выреза: 92 мм
Высота выреза: 92 мм
Подходит для арт. №
SK 3237.8xx
Размер
Ширина: 116,5 мм
Высота: 116,5 мм
Глубина: 33,2 мм
Степень защиты NEMA
Type 12 с флисовым фильтром
Type 3, 3R с флисовым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 54 с флисовым фильтром
IP 56 с флисовым фильтром и защитным кожухом
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,075 kg
Gross weight
0,154 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177998414
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Описание продукта
SK Blue e+ outlet filter, EMC, for fan-and-filter unit 3237.8xx, WxH 116.5 x 116.5 mm, RAL 7035
Допуски
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Листы данных
Shielding/attenuation diagram
Каталог технических систем