Энергоэффективное исполнение фильтрующих вентиляторов RTT с применением технологии EC. При расходе от 180 м³/ч со встроенным разъемом управления (0-10 В / вход ШИМ и выход тахосигнала) для управления и контроля вентилятора.
- Статья №.:
- SK 3239500
- Исполнение
- настенные
EC - Описание продукта
- Энергоэффективное исполнение фильтрующих вентиляторов RTT с применением технологии диагональных вентиляторов. Вентиляторы от 3240.50x до 3245.51x с возможностью регулировки и контроля. Через встроенный в стандартном исполнении управляющий интерфейс с выходом сигнала тахометра можно осуществлять управление вентилятором и контроль числа оборотов и функций.
- Product modification
- The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр
- Вентилятор
- Диагональный, EC-двигатель
- Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)
- При 50 Гц: 110 м³/ч
При 60 Гц: 125 м³/ч - Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)
- При 50 Гц: 100 м³/ч
При 60 Гц: 100 м³/ч - Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во x арт. №)
- 1 x 3239200: 74 м³/ч
- 2 x 3239200: м³/ч
- Номинальное рабочее напряжение
- 200 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 5,8 Вт
При 60 Гц: 5,8 Вт - Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 0,045 A
При 60 Гц: 0,045 A - Размер
- Ширина: 204 мм
Высота: 204 мм - Монтажная глубина
- 90 мм
- Монтажный вырез
- Ширина выреза: 177 мм
Высота выреза: 177 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54 с флисовым/складчатым фильтром
- IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки
- IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
- Степень защиты NEMA
- Type 12 с флисовым/складчатым фильтром
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 6 A
- Указание
- Для увеличения пропускной способности можно использовать складчатый фильтр (см. характеристику). Подходит для использования с фильтрующими вентиляторами, потолочными вентиляторами и выходными фильтрами.
- Для еще более эффективной эксплуатации или для контроля фильтрующих вентиляторов рекомендуется использовать блок управления для фильтрующих вентиляторов EC (при мощности от 180 м³/ч).
- Диапазон рабочих температур
- -20 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -30 °C...70 °C
- Уровень шума
- При 50 Гц: 53 dB(A)
При 60 Гц: 53 dB(A) - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,8 kg
- Gross weight
- 0,91 kg
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177664135
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
- SK фильтрующий вентилятор TopTherm, 105 м³/ч, 200-240 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 204 x 204 x 24 мм, EC-технология