Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm с EC-технологией

Статья №.: SK 3245518

Энергоэффективное исполнение фильтрующих вентиляторов RTT с применением технологии EC. При расходе от 180 м³/ч со встроенным разъемом управления (0-10 В / вход ШИМ и выход тахосигнала) для управления и контроля вентилятора.

Статья №.:
SK 3245518
Исполнение
настенные
EC
Описание продукта
Энергоэффективное исполнение фильтрующих вентиляторов RTT с применением технологии диагональных вентиляторов. Вентиляторы от 3240.50x до 3245.51x с возможностью регулировки и контроля. Через встроенный в стандартном исполнении управляющий интерфейс с выходом сигнала тахометра можно осуществлять управление вентилятором и контроль числа оборотов и функций.
Product modification
The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр
Вентилятор
Диагональный, EC-двигатель
Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)
При 50 Гц: 1.125 м³/ч
При 60 Гц: 1.125 м³/ч
Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)
При 50 Гц: 890 м³/ч
При 60 Гц: 890 м³/ч
Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во x арт. №)
1 x 3243208: 630 м³/ч
2 x 3243208: 770 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение
100 В - 130 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Pэл
При 50 Гц: 165 Вт
При 60 Гц: 165 Вт
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 2,1 A
При 60 Гц: 2,1 A
Размер
Ширина: 323 мм
Высота: 323 мм
Монтажная глубина
130,5 мм
Монтажный вырез
Ширина выреза: 292 мм
Высота выреза: 292 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 51 with chopped-fibre filter/pleated filter
IP 52 with pleated filter and absorber mat
IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA
Type 1
Type 12
Type 3
Type 3R, с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Интерфейс управления
Да
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 6 A
Указание
Для увеличения пропускной способности можно использовать складчатый фильтр (см. характеристику). Подходит для использования с фильтрующими вентиляторами, потолочными вентиляторами и выходными фильтрами.
Для еще более эффективной эксплуатации или для контроля фильтрующих вентиляторов рекомендуется использовать блок управления для фильтрующих вентиляторов EC (при мощности от 180 м³/ч).
Диапазон рабочих температур
-25 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-25 °C...70 °C
Уровень шума
При 50 Гц: 72 dB(A)
При 60 Гц: 72 dB(A)
Упаковка
1 шт.
Код ТНВЭД
84145915
EAN
4028177664111
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Описание продукта
SK Fan-and-filter unit TopTherm, 890 m³/h, 100-130 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 323 x 323 x 25 mm, EC technology
Допуски
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация