Потолочный вентилятор и вентиляционная насадка

Статья №.: SK 3138000

Новое поколение потолочных вентиляторов является системой любого масштаба: необходим один и тот же монтажный вырез для всех классов мощности, они обеспечивают высокую производительность благодаря току воздуха с малыми потерями давления, а также высокую степень защиты IP54 благодаря инновационному креплению на зажимах.

Статья №.:
SK 3138000
Исполнение
потолочный
Описание продукта
Потолочный вентилятор с высокой степенью защиты и гибким монтажом снаружи или изнутри.
Материал
Пластик ABS
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Complete unit ready to install, including pleated filter
Вентилятор
без двигателя
Размер
Ширина: 400 мм
Высота: 133 мм
Глубина: 400 мм
Монтажная глубина
27,5 мм
Монтажный вырез
Ширина выреза: 258 мм
Глубина выреза: 258 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 21 без фильтрующей прокладки
IP 54 вкл. фильтрующую прокладку
Степень защиты NEMA
NEMA 12
Указание
A chopped-fibre filter filter may optionally be used to increase the protection category to IP 55 (see accessories).
Для улучшения энергоэффективности и повышения срока службы устройств рекомендуется применение регуляторов или индикаторов температуры
Диапазон рабочих температур
-20 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-40 °C...70 °C
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,2 kg
Gross weight
3,5 kg
Код ТНВЭД
84145915
EAN
4028177709188
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Описание продукта
SK вентиляционная насадка, ШВГ: 400 x 133 x 400 мм, без двигателя вентилятора
Допуски
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация