Новое поколение потолочных вентиляторов является системой любого масштаба: необходим один и тот же монтажный вырез для всех классов мощности, они обеспечивают высокую производительность благодаря току воздуха с малыми потерями давления, а также высокую степень защиты IP54 благодаря инновационному креплению на зажимах.
- Статья №.:
- SK 3139100
- Исполнение
- потолочный
- Описание продукта
- Потолочный вентилятор с высокой степенью защиты и гибким монтажом снаружи или изнутри.
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Complete unit ready to install, including pleated filter
- Вентилятор
- Радиальный, конденсаторный двигатель
- Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)
- При 50 Гц: 474 м³/ч
При 60 Гц: 514 м³/ч - Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 360/373 m³/h
- Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 360/382 m³/h
- 2 x 3243300: 410/440 m³/h
- Мощность свободного воздушного потока (без фильтрующих прокладок)
- При 50 Гц: 500 м³/ч
При 60 Гц: 525 м³/ч - Номинальное рабочее напряжение
- 220 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 51 Вт
При 60 Гц: 62 Вт - Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 0,23 A
При 60 Гц: 0,27 A - Размер
- Ширина: 400 мм
Высота: 133 мм
Глубина: 400 мм - Монтажная глубина
- 34,6 мм
- Монтажный вырез
- Ширина выреза: 258 мм
Глубина выреза: 258 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 21 без фильтрующей прокладки
- IP 54 вкл. фильтрующую прокладку
- Степень защиты NEMA
- NEMA 12
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 3 A
- Указание
- A chopped-fibre filter filter may optionally be used to increase the protection category to IP 55 (see accessories).
- Для улучшения энергоэффективности и повышения срока службы устройств рекомендуется применение регуляторов или индикаторов температуры
- Срок службы вентиляторов (L10, 40 °C)
- При 50 Гц: 69.000 h
При 60 Гц: 67.600 h - Диапазон рабочих температур
- -20 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -40 °C...70 °C
- Уровень шума
- При 50 Гц: 52 dB(A)
При 60 Гц: 54 dB(A) - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 5,16 kg
- Gross weight
- 5,66 kg
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177709171
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
- SK потолочный вентилятор TopTherm, 500/525 м³/ч, 220-240 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 400 x 133 x 400 мм