Полностью готовый к подключению блок теплообменника для потолочного монтажа без регулировки.
- Статья №.:
- SK 3248000
- Исполнение
- потолочный
- Описание продукта
- Воздухо-воздушные теплообменники особо подходят для агрессивных условий окружающей среди, так как внешний и внутренний воздушные контура отделены друг от друга.
- Цвет
- Крышка: RAL 7035
Корпус: RAL 7016 - Комплект поставки
- Полностью готовый к подключению блок
Вентиляторы подключаются с помощью 2 трехжильных кабелей подключения с наконечниками жил
Шаблон вырезов
Крепежный материал - Удельная тепловая мощность
- 66 W/K
- Мощность (свободного воздушного потока)
- Внешний контур при 50 Гц: 965 м³/ч
внутренний контур при 50 Гц: 965 м³/ч - Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальный ток макс.
- внутренний вентилятор при 50 Гц: 0,32 A
внутренний вентилятор при 60 Гц: 0,4 A - Тип подключения (электрического)
- Кабель подключения
- Размер
- Ширина: 595 мм
Высота: 362 мм
Глубина: 440 мм - Указание
- Для точного поддержания температуры в шкафу рекомендуется использовать регулятор внутренней температуры шкафа, цифровой регулятор температуры с дисплеем или регулятор числа оборотов
- Кол-во вентиляторов
- 2
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 A
- Диапазон рабочих температур
- -5 °C...55 °C
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- Внутренний контур IP 54
- Внешний контур IP 34
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 25 kg
- Gross weight
- 27 kg
- Код ТНВЭД
- 84158300
- EAN
- 4028177039247
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Описание продукта
- SK Direct Air Cooling system (DAC), roof mounting, 48 V DC, WHD: 875 x 125 x 313 mm
- Документация
- Safety instructions
- Руководство