Воздухо-воздушные теплообменники TopTherm настенный с регулятором

Статья №.: SK 3129100

Полностью готовый к подключению блок теплообменника для настенной установки с регулировкой и цифровым индикатором температуры.

Статья №.:
SK 3129100
Исполнение
настенные
Описание продукта
Воздухо-воздушные теплообменники особо подходят для агрессивных условий окружающей среди, так как внешний и внутренний воздушные контура отделены друг от друга.
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Полностью готовый к подключению блок
Вставной блок клемм подключения
Беспотенциальный контакт при превышении температуры
Шаблон вырезов
Крепежный материал
Удельная тепловая мощность
60 W/K
Мощность (свободного воздушного потока)
Внешний контур при 50 Гц: 860 м³/ч
Внешний контур при 60 Гц: 900 м³/ч
внутренний контур при 50 Гц: 860 м³/ч
внутренний контур при 60 Гц: 900 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение
230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 0,75 A
При 60 Гц: 0,8 A
Размер
Ширина: 400 мм
Высота: 950 мм
Глубина: 225 мм
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 A
Регулирование температуры
Электронный регулятор с цифровым индикатором (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур
-5 °C...55 °C
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
Внутренний контур IP 54
Внешний контур IP 34
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
20,664 kg
Gross weight
22,752 kg
Код ТНВЭД
84158300
EAN
4028177388987
ETIM 9
EC002514
ETIM 8
EC002514
ECLASS 8.0
27180711
Описание продукта
SK воздухо-воздушный теплообменник TopTherm, настенный с регулятором, 60 Вт/K, 230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 400 x 950 x 225 мм
Допуски
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация