Полностью готовый к подключению блок теплообменника для настенной установки с регулировкой и цифровым индикатором температуры.
- Статья №.:
- SK 3130100
- Исполнение
- настенные
- Описание продукта
- Воздухо-воздушные теплообменники особо подходят для агрессивных условий окружающей среди, так как внешний и внутренний воздушные контура отделены друг от друга.
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Полностью готовый к подключению блок
Вставной блок клемм подключения
Беспотенциальный контакт при превышении температуры
Шаблон вырезов
Крепежный материал - Удельная тепловая мощность
- 90 W/K
- Мощность (свободного воздушного потока)
- Внешний контур при 50 Гц: 850 м³/ч
Внешний контур при 60 Гц: 945 м³/ч
внутренний контур при 50 Гц: 850 м³/ч
внутренний контур при 60 Гц: 945 м³/ч - Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 1,35 A
При 60 Гц: 1,8 A - Размер
- Ширина: 400 мм
Высота: 1.580 мм
Глубина: 215 мм - Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 A
- Регулирование температуры
- Электронный регулятор с цифровым индикатором (заводская установка +35 °C)
- Диапазон рабочих температур
- -5 °C...55 °C
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- Внутренний контур IP 54
- Внешний контур IP 34
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 37,05 kg
- Gross weight
- 39 kg
- Код ТНВЭД
- 84158300
- EAN
- 4028177388994
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Описание продукта
- SK воздухо-воздушный теплообменник TopTherm, настенный с регулятором, 90 Вт/K, 230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 400 x 1580 x 215 мм
- Документация
- Safety instructions
- Руководство