Настенный кондиционер, серия Blue e+ S 0.3 кВт - 1 кВт

Статья №.: SK 3484840

Революционная энергоэффективность благодаря инновационной гибридной технологии. Средняя экономия электроэнергии 75% благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии тепловых трубок. Поддержка различных напряжений питания для использования во всем мире. Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана.

Входной предохранитель for Blue e+ cooling units/chillers

Входной предохранитель for Blue e+ cooling units/chillers

Входной предохранитель for Blue e+ cooling units/chillers

Статья №.:
SK 3484840
Исполнение
настенные
Преимущества
Способствует снижению влияния на климат благодаря экономии энергии в среднем до 75% и уменьшению углеродного следа.
Мульти-вольтажность и международные сертификаты обеспечивают удобство использования по всему миру
Интеллектуальный и простой мониторинг благодаря прямой связи с порталом Smart Service Portal
Удобное управление через IoT-интерфейс и приложение Scan & Service
Материал
Листовая сталь
General colour
RAL 7035
Цвет
Корпус: RAL 7035
Решетка: RAL 7012
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Встроенный электрический испаритель конденсата
Опции
Для удаленного контроля и подключения к сети холодильных агрегатов и чиллеров поколения Blue e+ используйте IoT-интерфейс с артикульным номером 3124.300. Повышайте надежность машин и процессов с помощью удаленного контроля данных, состояния и системных сообщений агрегатов.
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 0,92 кВт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 0,92 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 0,55 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,55 кВт
Номинальное рабочее напряжение
380 В - 480 В, 2~, 50 Гц/60 Гц
Указание
Соблюдайте инструкции по монтажу.
При загрузке программного обеспечения между пользователем и компанией Rittal заключается договор на бесплатное использование ПО в соответствии с его лицензионными условиями.
Only suitable for use in semi-outdoor areas (see instructions for description)
Указание к арт. №
Допустимые краткосрочные отклонения напряжения: 380 В -10 % (342 В) и 480 В +10 % (528 В)
Номинальная мощность
0,59 кВт
Мощность (свободного воздушного потока)
Внешний контур: 680 м³/ч
Внутренний контур: 680 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,19
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 2,19
Исполнение
настенные
Размер
Ширина: 400 мм
Высота: 950 мм
Глубина: 196 мм
Необходимый монтажный вырез
Ширина выреза: 383 мм
Высота выреза: 929 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
Внутренний контур IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 12
Хладагент/объем
Хладагент: R-1234yf
Кол-во: 0,34 кг
Refrigerant quantity in compression system: 0,22 кг
Refrigerant quantity in heat pipe system: 0,12 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 0,5
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0 t
Регулирование температуры
Контроллер e+ (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур
-20 °C...60 °C
Диапазон температур хранения
-40 °C...70 °C
Operating temperature range of refrigerant circuit (active)
3 °C...60 °C
Heat pipe operating temperature range
-20 °C...45 °C
Диапазон установок
20 °C...50 °C
Номинальная мощность Pэл
Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,42 кВт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,42 кВт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,49 кВт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,49 кВт
Допустимое давление (p макс.)
34 бар
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
26,6 kg
Gross weight
32 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
144,43 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
84158200
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Описание продукта
SK Blue e+ S cooling unit, wall-mounted, 0.92 kW, R-1234yf, 380-480 V, 2~, 50-60 Hz, sheet steel, WxHxD: 400 x 950 x 196 mm
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Документация
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Листы данных
Safety data sheet refrigerant
Каталог технических систем
ПО
Licence condition
Updater