Настенный кондиционер, серия Blue e+ Outdoor 1,5 кВт - 5,0 кВт

Статья №.: SK 3187330

Полезная мощность охлаждения 1500 Вт. Холодильный агрегат может быть смонтирован на шкаф в трех положениях (наружный, полуутопленный и утопленный монтаж).

Входной предохранитель for Blue e+ cooling units/chillers

Входной предохранитель for Blue e+ cooling units/chillers

Входной предохранитель for Blue e+ cooling units/chillers

Статья №.:
SK 3187330
Исполнение
настенные
Outdoor
Описание продукта
Энергоэффективный настенный холодильный агрегат Blue e+ Outdoor благодаря мультивольтажности может эксплуатироваться по всему миру и может, например, использоваться в проектных решениях Toptec.
Преимущества
Средняя экономия электроэнергии 75 % благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии тепловых трубок
Высокий срок службы всех компонентов в шкафу и холодильного агрегата благодаря оптимальному охлаждению
Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана и наличие внешних интерфейсов
Product modification
The cover for the connection box to protect the electrical connection to the cooling unit has not been included with the supply since the start of 2024. Covers 3355.200 and 3355.210 can be ordered as optional accessories.
Материал
Алюминий AlMg3
Поверхность
Порошковое покрытие
Чистый полиэстер, стойкий к УФ-излучению
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Конденсатор с покрытием RiNano
Встроенный электрический испаритель конденсата
Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Рама уплотнения для универсального крепления на корпуса Outdoor для наружного, полуутопленного и утопленного монтажа
Вкл. крепежный материал
Опции
Для удаленного контроля и подключения к сети холодильных агрегатов и чиллеров поколения Blue e+ используйте IoT-интерфейс с артикульным номером 3124.300. Повышайте надежность машин и процессов с помощью удаленного контроля данных, состояния и системных сообщений агрегатов.
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 2,5 кВт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 2,5 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1,6 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,6 кВт
Номинальное рабочее напряжение
110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
380 В - 480 В, 3~, 50 Гц/60 Гц
Указание
При загрузке программного обеспечения между пользователем и компанией Rittal заключается договор на бесплатное использование ПО в соответствии с его лицензионными условиями.
To protect the Blue e+ cooling units, a suitable overvoltage protection must be provided:
- Operating voltage < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
- Operating voltage > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
Указание к арт. №
Допустимые краткосрочные отклонения напряжения: 110 В -10 % (99 В) и 240 В +10 % (264 В) / 380 В -10 % (342 В) и 480 V +6 % (509 В)
Номинальная мощность
1,05 кВт
Номинальная мощность Pэл
Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 1,08 кВт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 1,08 кВт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 1,03 кВт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1,03 кВт
Регулирование температуры
Контроллер e+ (заводская установка +35 °C)
Размер
Ширина: 465 мм
Высота: 1.640 мм
Глубина: 260 мм
Размеры агрегата вкл. раму уплотнения и декоративный кожух
Ширина: 517 мм
Высота: 1.692 мм
Глубина: 260 мм
Тип монтажа
Универсальный монтаж (внутри, полуутопленный, снаружи)
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
с монтажной рамой: внутренний контур IP 56
without mounting frame: internal circuit IP 54
Protection category NEMA
с монтажной рамой: UL Type 12/3R/4
without mounting frame: UL Type 12/3R
Мощность (свободного воздушного потока)
Внешний контур: 1.250 м³/ч
Внутренний контур: 1.250 м³/ч
Хладагент/объем
Хладагент: R-513A
Кол-во: 1,07 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 631
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0,68 t
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,31
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 2,31
Подходит для
Тип корпуса: Toptec
Ширина: ≥ 800 мм
Высота: ≥ 1.800 мм
Подходит для арт. №
9782.828
9783.888
Диапазон установок
20 °C...50 °C
Диапазон рабочих температур
-30 °C...60 °C
Operating temperature range of refrigerant circuit (active)
3 °C...60 °C
Heat pipe operating temperature range
-30 °C...45 °C
Диапазон температур хранения
-40 °C...70 °C
Допустимое давление (p макс.)
2,4
Уровень шума
70 dB(A)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
56,8 kg
Gross weight
73 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1.015,14
Код ТНВЭД
84158200
EAN
4028177967311
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Описание продукта
SK Cooling unit Blue e+, wall-mounted, Outdoor, 2.5 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, aluminium, WHD: 465 x 1640 x 260 mm
Допуски
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Декларации
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство – R-513A
Руководство – R134a
Листы данных
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Каталог технических систем
ПО
Licence condition
Updater