Полезная мощность охлаждения/обогрева 1400 Вт/400 Вт, регулировка температуры e-комфортным контроллером. Крепление на CS Toptec в трех положениях: наружный, полуутопленный и утопленный монтаж.
- Статья №.:
- CS 9776500
- Описание продукта
- Регулирование температуры с помощью e-комфортного контроллера. Холодильный агрегат может быть смонтирован на шкаф в трех положениях (наружный, полуутопленный и утопленный монтаж).
- Преимущества
- Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
- Материал
- Алюминий
- Поверхность
- Порошковое покрытие
Чистый полиэстер - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Рама уплотнения для универсального крепления на корпуса Outdoor для наружного, полуутопленного и утопленного монтажа - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- Внешний контур IP 34
- Внутренний контур IP 55
- Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
- Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1.000 Вт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1.150 Вт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 650 Вт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 700 Вт - Heater output
- 400 Вт
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Пусковой ток (макс.)
- При 50 Гц: 24 A
При 60 Гц: 22 A - Мощность (свободного воздушного потока)
- Внешний контур при 50 Гц: 600 м³/ч
Внешний контур при 60 Гц: 625 м³/ч
внутренний контур при 50 Гц: 600 м³/ч
внутренний контур при 60 Гц: 625 м³/ч - Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 5 A
При 60 Гц: 5 A - Регулирование температуры
- e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
- Диапазон рабочих температур
- -33 °C...55 °C
- Диапазон установок
- 20 °C...55 °C
- Хладагент/объем
- Хладагент: R134a
Кол-во: 0,45 кг - Номинальная мощность Pэл
- Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 640 Вт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 760 Вт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 780 Вт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 920 Вт - Допустимое давление (p макс.)
- 28 бар
- Размер
- Ширина: 500 мм
Высота: 1.000 мм
Глубина: 150 мм - Размеры агрегата вкл. раму уплотнения и декоративный кожух
- Ширина: 550 мм
Высота: 1.050 мм
Глубина: 285 мм - Подходит для
- Тип корпуса: CS Toptec
Ширина: ≥ 800 мм
Глубина: ≥ 1.200 мм - Тип монтажа
- Универсальный монтаж (внутри, полуутопленный, снаружи)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 42 kg
- Gross weight
- 45 kg
- Код ТНВЭД
- 84158200
- EAN
- 4028177322073
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Декларации
- Декларация о соответствии