Полезная мощность охлаждения/обогрева 1400 Вт/400 Вт, регулировка температуры e-комфортным контроллером. Крепление на CS Toptec в трех положениях: наружный, полуутопленный и утопленный монтаж.
- Статья №.:
- CS 9776550
- Описание продукта
- Регулирование температуры с помощью e-комфортного контроллера. Холодильный агрегат может быть смонтирован на шкаф в трех положениях (наружный, полуутопленный и утопленный монтаж).
- Преимущества
- Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
- Материал
- Алюминий
- Поверхность
- Порошковое покрытие
Чистый полиэстер - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Рама уплотнения для универсального крепления на корпуса Outdoor для наружного, полуутопленного и утопленного монтажа - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- Внешний контур IP 34
- Внутренний контур IP 55
- Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
- Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1,4 кВт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1,53 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1,06 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,1 кВт - Heater output
- 400 Вт
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Пусковой ток (макс.)
- При 50 Гц: 34 A
При 60 Гц: 32 A - Мощность (свободного воздушного потока)
- Внешний контур при 50 Гц: 1.000 м³/ч
Внешний контур при 60 Гц: 1.090 м³/ч
внутренний контур при 50 Гц: 880 м³/ч
внутренний контур при 60 Гц: 950 м³/ч - Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 6 A
При 60 Гц: 6,8 A - Регулирование температуры
- e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
- Диапазон рабочих температур
- -33 °C...55 °C
- Диапазон установок
- 20 °C...55 °C
- Хладагент/объем
- Хладагент: R134a
Кол-во: 0,9 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 1.430
CO₂ эквивалент (CO₂e): 1,3 t - Номинальная мощность Pэл
- Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,96 кВт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 1,17 кВт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 1,13 кВт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1,25 кВт - Допустимое давление (p макс.)
- 28 бар
- Размер
- Ширина: 500 мм
Высота: 1.000 мм
Глубина: 274 мм - Размеры агрегата вкл. раму уплотнения и декоративный кожух
- Ширина: 552 мм
Высота: 1.052 мм
Глубина: 274 мм - Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
- Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,46
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,31 - Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 A
- Подходит для
- Тип корпуса: CS Toptec
Ширина: ≥ 800 мм
Высота: ≥ 1.200 мм - Тип монтажа
- Универсальный монтаж (внутри, полуутопленный, снаружи)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 70 kg
- Gross weight
- 73 kg
- Код ТНВЭД
- 84158200
- EAN
- 4028177463110
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Декларации
- Декларация о соответствии
- Документация
- Руководство