- Статья №.:
- SK 3302120
- Исполнение
- настенные
- Описание продукта
- Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт.
- Преимущества
- Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Конденсатор с покрытием RiNano
Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Шаблон вырезов
Крепежный материал
- Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
- Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 0,36 кВт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 0,38 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 0,21 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,23 кВт
- Номинальное рабочее напряжение
- 200 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 1,9 A
При 60 Гц: 2 A
- Пусковой ток (макс.)
- При 50 Гц: 3,5 A
При 60 Гц: 3,9 A
- Мощность (свободного воздушного потока)
- Внешний контур: 310 м³/ч
Внутренний контур: 345 м³/ч
- Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
- Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,44
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,46
- Исполнение
- настенные
- Размер
- Ширина: 280 мм
Высота: 550 мм
Глубина: 140 мм
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- Внешний контур IP 34
- Внутренний контур IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Хладагент/объем
- Хладагент: R134a
Кол-во: 0,11 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 1.430
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0,16 t
- Регулирование температуры
- Базовый контроллер (заводская установка +35 °C)
- Диапазон рабочих температур
- 10 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -40 °C...70 °C
- Диапазон установок
- 30 °C...55 °C
- Номинальная мощность Pэл
- Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,25 кВт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,26 кВт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,28 кВт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,3 кВт
- Допустимое давление (p макс.)
- 25 бар
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 A
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 13 kg
- Gross weight
- 13,75 kg
- Код ТНВЭД
- 84158200
- EAN
- 4028177366527
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704