Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт. Доступны в особых исполнениях "горизонтальное" и "плоское"
- Статья №.:
- SK 3302300
- Исполнение
- настенные
Горизонтальный - Описание продукта
- Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт.
- Преимущества
- Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Конденсатор с покрытием RiNano
Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Шаблон вырезов
Крепежный материал - Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
- Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 0,3 кВт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 0,32 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 0,16 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,17 кВт - Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 1,6 A
При 60 Гц: 1,7 A - Пусковой ток (макс.)
- При 50 Гц: 4,3 A
При 60 Гц: 5,3 A - Мощность (свободного воздушного потока)
- Внешний контур: 310 м³/ч
Внутренний контур: 310 м³/ч - Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
- Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1 - Исполнение
- настенные
- Специальная конструкция
- Горизонтальный
- Размер
- Ширина: 525 мм
Высота: 340 мм
Глубина: 153 мм - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- Внешний контур IP 34
- Внутренний контур IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Хладагент/объем
- Хладагент: R-513A
Кол-во: 0,15 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 631
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0,09 t - Регулирование температуры
- Базовый контроллер (заводская установка +35 °C)
- Диапазон рабочих температур
- 10 °C...53 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 52 °C
- Диапазон температур хранения
- -40 °C...70 °C
- Диапазон установок
- 30 °C...52 °C
- Номинальная мощность Pэл
- Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,3 кВт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,32 кВт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,33 кВт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,35 кВт - Допустимое давление (p макс.)
- 25 бар
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 A
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 14,07 kg
- Gross weight
- 15,64 kg
- Код ТНВЭД
- 84158200
- EAN
- 4028177429796
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Описание продукта
- SK холодильный агрегат TopTherm, настенный, горизонтальное исполнение, 0,36 кВт, 230 В, 1~, 50/60 Гц, листовая сталь, ШВГ: 525 x 340 x 153 мм
- Документация
- Safety instructions
- Руководство – R-513A
- Руководство – R134a