Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e 0.3 - 4 кВт

Статья №.: SK 3366520

Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт. Доступны в особых исполнениях "горизонтальное" и "плоское"

Статья №.:
SK 3366520
Исполнение
настенные
Описание продукта
Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт.
Преимущества
Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Конденсатор с покрытием RiNano
Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Шаблон вырезов
Крепежный материал
Встроенный электрический испаритель конденсата
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1,5 кВт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1,5 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1,05 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,1 кВт
Номинальное рабочее напряжение
200 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 7,8 A
При 60 Гц: 8 A
Пусковой ток (макс.)
При 50 Гц: 25 A
При 60 Гц: 27,5 A
Мощность (свободного воздушного потока)
Внешний контур: 910 м³/ч
Внутренний контур: 860 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,55
Исполнение
настенные
Размер
Ширина: 435 мм
Высота: 1.590 мм
Глубина: 205 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Хладагент/объем
Хладагент: R-513A
Кол-во: 0,7 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 631
CO₂ эквивалент (CO₂e): 1 t
Регулирование температуры
e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур
10 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-40 °C...70 °C
Диапазон установок
20 °C...55 °C
Номинальная мощность Pэл
Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,97 кВт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 1,09 кВт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 1,16 кВт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1,27 кВт
Допустимое давление (p макс.)
28 бар
Входной предохранитель
Защитный автомат трансформатора: 6,3...10 A
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
67 kg
Gross weight
67 kg
Код ТНВЭД
84158200
EAN
4028177501751
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Сертификаты
EAC
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Safety instructions
Руководство
Руководство – R-513A
Руководство – R134a
Листы данных
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Каталог технических систем
Техническая информация