Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт. Доступны в особых исполнениях "горизонтальное" и "плоское"
- Статья №.:
- SK 3366545
- Исполнение
- настенные
Плоский - Описание продукта
- Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт.
- Преимущества
- Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Шаблон вырезов
Крепежный материал
Встроенный электрический испаритель конденсата
Крепежный материал для вида монтажа "утопленный"
Конденсатор с покрытием RiNano - Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
- Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1,25 кВт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1,25 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 0,8 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,92 кВт - Номинальное рабочее напряжение
- 400 В, 3~, 50 Гц
- 460 В, 3~, 60 Гц
- Указание к арт. №
- При установке холодильного агрегата может быть смонтирована защитная рама 3377.000 вкл. крепежный материал. Это придает холодильному агрегату закрытый вид.
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 1,9 A
При 60 Гц: 1,8 A - Пусковой ток (макс.)
- При 50 Гц: 6 A
При 60 Гц: 6 A - Мощность (свободного воздушного потока)
- Внешний контур: 910 м³/ч
Внутренний контур: 860 м³/ч - Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
- Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,56
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,39 - Исполнение
- настенные
- Специальная конструкция
- Плоский
- Размер
- Ширина: 435 мм
Высота: 1.590 мм
Глубина: 205 мм - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- Внешний контур IP 34
- Внутренний контур IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Хладагент/объем
- Хладагент: R-513A
Кол-во: 0,7 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 631
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0,44 t - Регулирование температуры
- e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
- Диапазон рабочих температур
- 10 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -40 °C...70 °C
- Диапазон установок
- 20 °C...50 °C
- Номинальная мощность Pэл
- Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,7 кВт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,8 кВт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,8 кВт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,92 кВт - Допустимое давление (p макс.)
- 28 бар
- Входной предохранитель
- Защитный автомат трансформатора: 2 A
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 50 kg
- Gross weight
- 58,5 kg
- Код ТНВЭД
- 84158200
- EAN
- 4028177977594
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Описание продукта
- SK Cooling unit Blue e, wall-mounted, slimline, 1.25 kW, 400-460 V, 3~, 50-60 Hz, sheet steel, WHD: 435 x 1590 x 205 mm
- Документация
- Safety instructions
- Руководство – R-513A
- Руководство – R134a