Настенный кондиционер, серия Blue e+ Химически-стойкий 1,6 кВт - 5,5 кВт

Статья №.: SK 3185835

Энергоэффективные настенные кондиционеры Blue e+ в химически-стойком исполнении, холодильная мощность от 1600 Вт до 5500 Вт. Благодаря специальному защитному покрытию обеспечивается оптимальная защита компонентов в загрязненной среде – особенно в тех случаях, когда воздух может содержать пары серной кислоты.

IoT-интерфейс

Входной предохранитель for Blue e+ cooling units/chillers

Входной предохранитель for Blue e+ cooling units/chillers

Входной предохранитель for Blue e+ cooling units/chillers

Статья №.:
SK 3185835
Исполнение
настенные
chemical
Преимущества
Средняя экономия электроэнергии 75 % благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии тепловых трубок
Применение по всему миру благодаря поддержке различных напряжений питания (без перекоммутации) и широкому диапазону температур применения
Высокий срок службы всех компонентов в шкафу и холодильного агрегата благодаря оптимальному охлаждению
Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана и наличие внешних интерфейсов
Product modification
The cover for the connection box to protect the electrical connection to the cooling unit has not been included with the supply since the start of 2024. Covers 3355.200 and 3355.210 can be ordered as optional accessories.
Области применения
Идеально подходят для применения в местах с содержанием в воздухе паров серной кислоты (например, бумажная, пищевая или химическая промышленность, гальваническое и морское производство
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Металлические детали и электронные компоненты покрыты прозрачным лаком
Элементы контура охлаждения защищены двухкомпонентным полиуретановым покрытием
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Конденсатор с покрытием RiNano
Встроенный электрический испаритель конденсата
Вкл. крепежный материал
Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Опции
Для удаленного контроля и подключения к сети холодильных агрегатов и чиллеров поколения Blue e+ используйте IoT-интерфейс с артикульным номером 3124.300. Повышайте надежность машин и процессов с помощью удаленного контроля данных, состояния и системных сообщений агрегатов.
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1,6 кВт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1,6 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1,2 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,2 кВт
Номинальное рабочее напряжение
110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
380 В - 480 В, 3~, 50 Гц/60 Гц
Указание
Соблюдайте инструкции по монтажу.
При загрузке программного обеспечения между пользователем и компанией Rittal заключается договор на бесплатное использование ПО в соответствии с его лицензионными условиями.
Only suitable for use in semi-outdoor areas (see instructions for description)
Указание к арт. №
Допустимые краткосрочные отклонения напряжения: 110 В -10 % (99 В) и 240 В +10 % (264 В) / 380 В -10 % (342 В) и 480 V +6 % (509 В)
Номинальная мощность
0,7 кВт
Мощность (свободного воздушного потока)
Внешний контур: 895 м³/ч
Внутренний контур: 700 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,96
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 2,96
Сезонный коэффициент энергоэффективности (SEER) 50/60 Гц
5,5
Исполнение
настенные
Размер
Ширина: 400 мм
Высота: 950 мм
Глубина: 310 мм
Необходимый монтажный вырез
Ширина выреза: 383 мм
Высота выреза: 929 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
Внутренний контур IP 55
Хладагент/объем
Хладагент: R-513A
Кол-во: 0,76 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 631
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0,48 t
Регулирование температуры
Контроллер e+ (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур
-20 °C...60 °C
Диапазон температур хранения
-40 °C...70 °C
Operating temperature range of refrigerant circuit (active)
3 °C...60 °C
Heat pipe operating temperature range
-20 °C...45 °C
Диапазон установок
20 °C...50 °C
Номинальная мощность Pэл
Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,54 кВт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,54 кВт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,61 кВт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,61 кВт
Допустимое давление (p макс.)
24 бар
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
45,5 kg
Gross weight
46,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
660,04
Код ТНВЭД
84158200
EAN
4028177935556
Описание продукта
SK Cooling unit Blue e+ chemical, wall-mounted, 1.6 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, sheet steel, WHD: 400 x 950 x 310 mm
Декларации
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство – R-513A
Руководство – R134a
Листы данных
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Каталог технических систем
ПО
Licence condition
Updater