- Статья №.:
- SK 3186937
- Исполнение
- настенные
Dynamic - Преимущества
- More efficiency: Exceptional seasonal energy efficiency ratio (SEER) > 6.2
- More flexibility: Suitable for versatile use in dynamic applications without expensive infrastructure measures. Easily retro-fitted too.
- Enhanced reliability: Maximum reliability, less maintenance-intensive and ready to use at short notice
- Added simplicity: Effortless planning, operation and installation
- Области применения
- For maritime and dynamic applications
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Конденсатор с покрытием RiNano
Встроенный электрический испаритель конденсата
Вкл. крепежный материал
Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) - Опции
- Для удаленного контроля и подключения к сети холодильных агрегатов и чиллеров поколения Blue e+ используйте IoT-интерфейс с артикульным номером 3124.300. Повышайте надежность машин и процессов с помощью удаленного контроля данных, состояния и системных сообщений агрегатов.
- Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
- Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 2 кВт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 2 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1,29 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,29 кВт - Номинальное рабочее напряжение
- 110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- 380 В - 480 В, 3~, 50 Гц/60 Гц
- Указание
- To comply with EMC specifications as set out in DNV-CG-0339, one additional line reactor (SK 3124.010) per phase must be installed in the mains infeed to the cooling unit. This line reactor only supports operation with 220-240 V, 1~, 380-440 V, 3~, 50/60Hz. The cooling unit SK 3187.937 may only be used in three-phase mode.
- При загрузке программного обеспечения между пользователем и компанией Rittal заключается договор на бесплатное использование ПО в соответствии с его лицензионными условиями.
- Указание к арт. №
- null
- Hint Construction
- Partial installation not supported
- Номинальная мощность
- 0,73 кВт
- Мощность (свободного воздушного потока)
- Внешний контур: 1.250 м³/ч
Внутренний контур: 1.250 м³/ч - Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
- Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 3,23
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 3,23 - Сезонный коэффициент энергоэффективности (SEER) 50/60 Гц
- 7,6
- Размер
- Ширина: 450 мм
Высота: 1.600 мм
Глубина: 294 мм - Необходимый монтажный вырез
- Ширина выреза: 433 мм
Высота выреза: 1.579 мм - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- Внутренний контур IP 55
- Хладагент/объем
- Хладагент: R-513A
Кол-во: 1,07 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 631
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0,67 t - Регулирование температуры
- Контроллер e+ (заводская установка +35 °C)
- Диапазон рабочих температур
- -20 °C...60 °C
- Диапазон температур хранения
- -40 °C...70 °C
- Operating temperature range of refrigerant circuit (active)
- 3 °C...60 °C
- Heat pipe operating temperature range
- -20 °C...45 °C
- Диапазон установок
- 20 °C...50 °C
- Номинальная мощность Pэл
- Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,62 кВт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,62 кВт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,6 кВт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,6 кВт - Допустимое давление (p макс.)
- 24 бар
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 70 kg
- Gross weight
- 72,5 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 889,79
- Код ТНВЭД
- 84158200
- EAN
- 4028177977242
- Описание продукта
- SK Cooling unit Blue e+, wall-mounted, 2.0 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, sheet steel, WHD: 450 x 1600 x 294 mm
Wall-mounted cooling unit Blue e+ Dynamic 1,0 кВт – 2,60 кВт
Статья №.: SK 3186937
The Blue e+ Dynamic series of cooling units is designed specifically for use in dynamic applications. The devices are tested to DNV-CG-0339 and are therefore ideal for use on board ships (e.g. enclosures in the engine room). Their exceptionally stable mechanical design makes these cooling units suitable for any application that creates high vibration levels on the device, such as applications in ports (cranes), logistics (storage and retrieval systems) and airports (baggage handling systems).