- Статья №.:
- SK 3484837
- Исполнение
- настенные
Dynamic
- Преимущества
- More efficiency: Exceptional seasonal energy efficiency ratio (SEER) > 6.2
- More flexibility: Suitable for versatile use in dynamic applications without expensive infrastructure measures. Easily retro-fitted too.
- Enhanced reliability: Maximum reliability, less maintenance-intensive and ready to use at short notice
- Added simplicity: Effortless planning, operation and installation
- Области применения
- For maritime and dynamic applications
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Конденсатор с покрытием RiNano
Встроенный электрический испаритель конденсата
Вкл. крепежный материал
Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
- Опции
- Для удаленного контроля и подключения к сети холодильных агрегатов и чиллеров поколения Blue e+ используйте IoT-интерфейс с артикульным номером 3124.300. Повышайте надежность машин и процессов с помощью удаленного контроля данных, состояния и системных сообщений агрегатов.
- Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
- Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1 кВт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 0,67 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,67 кВт
- Номинальное рабочее напряжение
- 110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- 380 В - 480 В, 3~, 50 Гц/60 Гц
- Указание
- To comply with EMC specifications as set out in DNV-CG-0339, one additional line reactor (SK 3124.010) per phase must be installed in the mains infeed to the cooling unit. This line reactor only supports operation with 220-240 V, 1~, 380-440 V, 3~, 50/60Hz. The cooling unit SK 3187.937 may only be used in three-phase mode.
- При загрузке программного обеспечения между пользователем и компанией Rittal заключается договор на бесплатное использование ПО в соответствии с его лицензионными условиями.
- To protect the Blue e+ cooling units, a suitable overvoltage protection must be provided:
- Operating voltage < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
- Operating voltage > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
- Hint Construction
- Partial installation not supported
- Номинальная мощность
- 0,7 кВт
- Мощность (свободного воздушного потока)
- Внешний контур: 895 м³/ч
Внутренний контур: 700 м³/ч
- Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
- Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 3,57
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 3,57
- Размер
- Ширина: 400 мм
Высота: 950 мм
Глубина: 310 мм
- Необходимый монтажный вырез
- Ширина выреза: 383 мм
Высота выреза: 929 мм
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- Внутренний контур IP 55
- Хладагент/объем
- Хладагент: R-1234yf
Кол-во: 0,77 кг
Refrigerant quantity in compression system: 0,48 кг
Refrigerant quantity in heat pipe system: 0,29 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 0,5
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0 t
- Регулирование температуры
- Контроллер e+ (заводская установка +35 °C)
- Диапазон рабочих температур
- -20 °C...60 °C
- Диапазон температур хранения
- -40 °C...70 °C
- Operating temperature range of refrigerant circuit (active)
- 3 °C...60 °C
- Heat pipe operating temperature range
- -20 °C...45 °C
- Диапазон установок
- 20 °C...50 °C
- Номинальная мощность Pэл
- Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,28 кВт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,28 кВт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,38 кВт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,38 кВт
- Допустимое давление (p макс.)
- 24 бар
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 40,5 kg
- Gross weight
- 46,5 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 206,82 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 84158200
- Описание продукта
-
SK Blue e+ cooling unit, wall-mounted, dynamic, 1.0 kW, R-1234yf, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, sheet steel, WxHxD: 400 x 950 x 310 mm