Wall-mounted cooling unit Blue e+ Dynamic 1,0 кВт – 2,60 кВт

Статья №.: SK 3487937

The Blue e+ Dynamic series of cooling units is designed specifically for use in dynamic applications. The devices are tested to DNV-CG-0339 and are therefore ideal for use on board ships (e.g. enclosures in the engine room). Their exceptionally stable mechanical design makes these cooling units suitable for any application that creates high vibration levels on the device, such as applications in ports (cranes), logistics (storage and retrieval systems) and airports (baggage handling systems).

Line reactor Wall-mounted cooling unit Blue e+ Dynamic

IoT-интерфейс

Статья №.:
SK 3487937
Исполнение
настенные
Dynamic
Преимущества
More efficiency: Exceptional seasonal energy efficiency ratio (SEER) > 6.2
More flexibility: Suitable for versatile use in dynamic applications without expensive infrastructure measures. Easily retro-fitted too.
Enhanced reliability: Maximum reliability, less maintenance-intensive and ready to use at short notice
Added simplicity: Effortless planning, operation and installation
Области применения
For maritime and dynamic applications
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Конденсатор с покрытием RiNano
Встроенный электрический испаритель конденсата
Вкл. крепежный материал
Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Опции
Для удаленного контроля и подключения к сети холодильных агрегатов и чиллеров поколения Blue e+ используйте IoT-интерфейс с артикульным номером 3124.300. Повышайте надежность машин и процессов с помощью удаленного контроля данных, состояния и системных сообщений агрегатов.
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 2,6 кВт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 2,6 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1,7 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,7 кВт
Номинальное рабочее напряжение
110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
380 В - 480 В, 3~, 50 Гц/60 Гц
Указание
To comply with EMC specifications as set out in DNV-CG-0339, one additional line reactor (SK 3124.010) per phase must be installed in the mains infeed to the cooling unit. This line reactor only supports operation with 220-240 V, 1~, 380-440 V, 3~, 50/60Hz. The cooling unit SK 3187.937 may only be used in three-phase mode.
При загрузке программного обеспечения между пользователем и компанией Rittal заключается договор на бесплатное использование ПО в соответствии с его лицензионными условиями.
To protect the Blue e+ cooling units, a suitable overvoltage protection must be provided:
- Operating voltage < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
- Operating voltage > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
Hint Construction
Partial installation not supported
Номинальная мощность
1,05 кВт
Мощность (свободного воздушного потока)
Внешний контур: 1.250 м³/ч
Внутренний контур: 1.250 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,63
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 2,63
Сезонный коэффициент энергоэффективности (SEER) 50/60 Гц
6,2
Размер
Ширина: 450 мм
Высота: 1.600 мм
Глубина: 294 мм
Необходимый монтажный вырез
Ширина выреза: 433 мм
Высота выреза: 1.579 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
Внутренний контур IP 55
Хладагент/объем
Хладагент: R-1234yf
Кол-во: 1,1 кг
Refrigerant quantity in compression system: 0,65 кг
Refrigerant quantity in heat pipe system: 0,45 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 0,5
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0 t
Регулирование температуры
Контроллер e+ (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур
-20 °C...60 °C
Диапазон температур хранения
-40 °C...70 °C
Operating temperature range of refrigerant circuit (active)
3 °C...60 °C
Heat pipe operating temperature range
-20 °C...45 °C
Диапазон установок
20 °C...50 °C
Номинальная мощность Pэл
Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,99 кВт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,99 кВт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,94 кВт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,94 кВт
Допустимое давление (p макс.)
24 бар
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
55,2 kg
Gross weight
72 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
273,35 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
84158200
Описание продукта
SK Blue e+ cooling unit, wall-mounted, dynamic, 2.6 kW, R-1234yf, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, sheet steel, WxHxD: 450 x 1600 x 294 mm
Декларации
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Документация
Further instructions
Info sheet
Instructions – R-1234yf
Листы данных
Safety data sheet refrigerant
ПО
Licence condition
Updater