Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e в классах мощности от 500 Вт до 2500 Вт со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата. Степень защиты NEMA 4X.
- Статья №.:
- SK 3328504
- Исполнение
- настенные
- Описание продукта
- Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата. Степень защиты NEMA 4X.
- Преимущества
- Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
- Цвет
- RAL 7001
- Комплект поставки
- Конденсатор с покрытием RiNano
Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Шаблон вырезов
Крепежный материал
Встроенный электрический испаритель конденсата - Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
- Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 2,1 кВт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 2,39 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1,52 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,76 кВт - Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 5,8 A
При 60 Гц: 6,8 A - Пусковой ток (макс.)
- При 50 Гц: 20 A
При 60 Гц: 22 A - Мощность (свободного воздушного потока)
- Внешний контур: 980 м³/ч
Внутренний контур: 980 м³/ч - Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
- Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,44
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 2,21 - Исполнение
- настенные
- Размер
- Ширина: 405 мм
Высота: 1.650 мм
Глубина: 388 мм - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- Внешний контур IP 34
- Внутренний контур IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Хладагент/объем
- Хладагент: R-513A
Кол-во: 0,9 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 631
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0,57 t - Регулирование температуры
- e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
- Диапазон рабочих температур
- 10 °C...50 °C
- Диапазон температур хранения
- -40 °C...70 °C
- Диапазон установок
- 20 °C...50 °C
- Номинальная мощность Pэл
- Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,86 кВт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 1,08 кВт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 1,02 кВт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1,23 кВт - Допустимое давление (p макс.)
- 28 бар
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 16 A
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 80 kg
- Gross weight
- 95,5 kg
- Код ТНВЭД
- 84158200
- EAN
- 4028177384453
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Описание продукта
- SK холодильный агрегат Blue e, настенный, NEMA 4X, 2,2 кВт, 230 В, 1~, 50/60 Гц, нержавеющая сталь, ШВГ: 405 x 1650 x 388 мм
- Документация
- Info sheet
- Safety instructions
- Руководство – R-513A
- Руководство – R134a