Настенный кондиционер TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 кВт

Статья №.: SK 3328544

Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e в классах мощности от 500 Вт до 2500 Вт со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата. Степень защиты NEMA 4X.

Статья №.:
SK 3328544
Исполнение
настенные
Описание продукта
Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата. Степень защиты NEMA 4X.
Преимущества
Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
Материал
Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Цвет
RAL 7001
Комплект поставки
Конденсатор с покрытием RiNano
Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Шаблон вырезов
Крепежный материал
Встроенный электрический испаритель конденсата
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 2,05 кВт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 2,25 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1,35 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,5 кВт
Номинальное рабочее напряжение
400 В, 3~, 50 Гц
460 В, 3~, 60 Гц
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 2,2 A
При 60 Гц: 2,4 A
Пусковой ток (макс.)
При 50 Гц: 4,8 A
При 60 Гц: 5,5 A
Мощность (свободного воздушного потока)
Внешний контур: 900 м³/ч
Внутренний контур: 900 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,25
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,95
Исполнение
настенные
Размер
Ширина: 405 мм
Высота: 1.650 мм
Глубина: 388 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 55
Protection category NEMA
NEMA 4X
Хладагент/объем
Хладагент: R-513A
Кол-во: 0,9 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 631
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0,57 t
Регулирование температуры
e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур
10 °C...50 °C
Диапазон температур хранения
-40 °C...70 °C
Диапазон установок
20 °C...50 °C
Номинальная мощность Pэл
Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,92 кВт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 1,15 кВт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 1,15 кВт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1,3 кВт
Допустимое давление (p макс.)
28 бар
Входной предохранитель
Защитный автомат двигателя: 6,3...10 A
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
91,5 kg
Gross weight
95 kg
Код ТНВЭД
84158200
EAN
4028177384491
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Описание продукта
SK холодильный агрегат Blue e, настенный, NEMA 4X, 2,2 кВт, 400-460 В, 3~, 50/60 Гц, нержавеющая сталь, ШВГ: 405 x 1650 x 388 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Declaration of conformity - F-gas regulation
FCC
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Info sheet
Safety instructions
Руководство – R-513A
Руководство – R134a
Листы данных
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Техническая информация