- Статья №.:
- SK 3382520
- Исполнение
- потолочный
- Описание продукта
- Энергоэффективные потолочные холодильные агрегаты Blue e со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата.
- Преимущества
- Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Конденсатор с покрытием RiNano
Встроенный электрический испаритель конденсата
Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Шаблон вырезов
Крепежный материал
- Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
- Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 0,6 кВт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 0,62 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 0,42 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,48 кВт
- Номинальное рабочее напряжение
- 200 В, 50 Гц/60 Гц
- Указание
- Потолочный кондиционер 3273.500 ввиду низкого уровня шума может также использоваться в офисных помещениях.
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 2,7 A
При 60 Гц: 3 A
- Пусковой ток (макс.)
- При 50 Гц: 10,5 A
При 60 Гц: 10,1 A
- Мощность (свободного воздушного потока)
- Внешний контур: 800 м³/ч
Внутренний контур: 170 м³/ч
- Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
- Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,62
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,91
- Исполнение
- потолочный
- Размер
- Ширина: 597 мм
Высота: 417 мм
Глубина: 380 мм
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- Внешний контур IP 34
- Внутренний контур IP 54
- Хладагент/объем
- Хладагент: R-513A
Кол-во: 0,3 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 631
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0,19 t
- Тип подключения (электрического)
- Вставной блок клемм подключения
- Рабочий цикл
- 100 %
- Регулирование температуры
- e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
- Диапазон рабочих температур
- 10 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -40 °C...70 °C
- Диапазон установок
- 20 °C...55 °C
- Номинальная мощность Pэл
- Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,37 кВт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,34 кВт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,31 кВт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,37 кВт
- Допустимое давление (p макс.)
- 28 бар
- Входной предохранитель
- Защитный автомат трансформатора: 6,3...10 A
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 28,5 kg
- Gross weight
- 30 kg
- Код ТНВЭД
- 84158200
- EAN
- 4028177366657
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704