Потолочный кондиционер, серия TopTherm Blue e Полная мощность охлаждения 0,50 - 4,00 кВт

Статья №.: SK 3384640

Энергоэффективные потолочные холодильные агрегаты Blue e в классах мощности от 500 Вт до 4000 Вт со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата.

Статья №.:
SK 3384640
Исполнение
потолочный
Описание продукта
Энергоэффективные потолочные холодильные агрегаты Blue e со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата.
Преимущества
Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
Материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Цвет
RAL 9007
Комплект поставки
Конденсатор с покрытием RiNano
Встроенный электрический испаритель конденсата
Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Шаблон вырезов
Крепежный материал
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1,6 кВт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1,75 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1,15 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,21 кВт
Номинальное рабочее напряжение
400 В, 2~, 50 Гц/60 Гц
400 В AC
Указание
Потолочный кондиционер 3273.500 ввиду низкого уровня шума может также использоваться в офисных помещениях.
Указание к арт. №
Срок поставки по запросу
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 3,2 A
При 60 Гц: 3,8 A
Пусковой ток (макс.)
При 50 Гц: 8,7 A
При 60 Гц: 7,6 A
Мощность (свободного воздушного потока)
Внешний контур: 1.760 м³/ч
Внутренний контур: 470 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,3
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,92
Исполнение
потолочный
Размер
Ширина: 597 мм
Высота: 417 мм
Глубина: 475 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 54
Хладагент/объем
Хладагент: R-513A
Кол-во: 0,88 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 631
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0,56 t
Тип подключения (электрического)
Вставной блок клемм подключения
Рабочий цикл
100 %
Регулирование температуры
e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
53 °C
Диапазон температур хранения
-40 °C...70 °C
Диапазон установок
20 °C...53 °C
Номинальная мощность Pэл
Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,7 кВт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,91 кВт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,79 кВт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1 кВт
Допустимое давление (p макс.)
28 бар
Входной предохранитель
Защитный автомат трансформатора: 6,3...10 A
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
47 kg
Gross weight
53 kg
Код ТНВЭД
84158200
EAN
4028177380141
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Описание продукта
SK RTT blue e холодильный агрегат потолочный 1600Вт, 400В, 2~, e-комфортный контроллер, нержавеющая сталь, энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e в классах мощности от 0,5 до 4 кВт со встроенным e-комфортным контроллером
Допуски
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Декларации
Declaration of conformity - F-gas regulation
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство – R-513A
Руководство – R134a
Листы данных
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Каталог технических систем
Техническая информация