- Статья №.:
- SK 3303110
- Материал
- Листовая сталь
- Комплект поставки
- Готовый к подключению блок
Шаблон вырезов
Крепежный материал
- Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
- Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 500 Вт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 280 Вт
- Номинальное рабочее напряжение
- 115 В, 1~, 60 Гц
- Номинальный ток макс.
- При 60 Гц: 5,7 A
- Пусковой ток (макс.)
- При 60 Гц: 11,5 A
- Мощность (свободного воздушного потока)
- Внешний контур: 345 м³/ч
Внутренний контур: 310 м³/ч
- Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
- Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,4
- Исполнение
- настенные
- Размер
- Ширина: 280 мм
Высота: 550 мм
Глубина: 210 мм
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- Внешний контур IP 34
- Внутренний контур IP 54
- Хладагент/объем
- Хладагент: R134a
Кол-во: 0,17 кг
- Регулирование температуры
- Базовый контроллер (заводская установка +35 °C)
- Диапазон рабочих температур
- 20 °C...55 °C
- Диапазон установок
- 30 °C...55 °C
- Номинальная мощность Pэл
- Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 470 Вт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 500 Вт
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 A
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 18,335 kg
- Gross weight
- 19,3 kg
- EAN
- 4028177322820
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Описание продукта
-
SK RTT Cooling unit, wall-mounted, 500 W, 115 V, basic controller