Настенные кондиционеры с базовым контроллером

Статья №.: SK 3303130

Потолочные холодильные агрегаты в классах мощности от 500 Вт до 4000 Вт со встроенным e-комфортным контроллером, покрытием RiNano у конденсатора и электрическим испарителем конденсата.

Статья №.:
SK 3303130
Материал
Листовая сталь
Комплект поставки
Готовый к подключению блок
Шаблон вырезов
Крепежный материал
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 500 Вт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 610 Вт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 280 Вт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 310 Вт
Номинальное рабочее напряжение
230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 2,6 A
При 60 Гц: 2,6 A
Пусковой ток (макс.)
При 50 Гц: 5,1 A
При 60 Гц: 6,4 A
Мощность (свободного воздушного потока)
Внешний контур: 345 м³/ч
Внутренний контур: 310 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,4
Исполнение
настенные
Размер
Ширина: 280 мм
Высота: 550 мм
Глубина: 210 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 54
Хладагент/объем
Хладагент: R134a
Кол-во: 0,17 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 1.430
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0,24 t
Регулирование температуры
Базовый контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур
20 °C...55 °C
Диапазон установок
30 °C...55 °C
Номинальная мощность Pэл
Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 360 Вт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 380 Вт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 465 Вт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 490 Вт
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 A
Упаковка
1 шт.
EAN
4028177610453
ECLASS 8.0
27180704
Сертификаты
EAC
Ex
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions