Потолочные холодильные агрегаты в классах мощности от 500 Вт до 4000 Вт со встроенным e-комфортным контроллером, покрытием RiNano у конденсатора и электрическим испарителем конденсата.
- Статья №.:
- SK 3304100
- Материал
- Листовая сталь
- Комплект поставки
- Готовый к подключению блок
Шаблон вырезов
Крепежный материал - Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
- Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1.000 Вт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1.060 Вт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 790 Вт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 840 Вт - Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 5,4 A
При 60 Гц: 5 A - Пусковой ток (макс.)
- При 50 Гц: 12 A
При 60 Гц: 14 A - Мощность (свободного воздушного потока)
- Внешний контур: 900 м³/ч
Внутренний контур: 600 м³/ч - Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
- Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,2
- Исполнение
- настенные
- Размер
- Ширина: 400 мм
Высота: 950 мм
Глубина: 260 мм - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- Внешний контур IP 34
- Внутренний контур IP 54
- Хладагент/объем
- Хладагент: R134a
Кол-во: 0,325 кг - Регулирование температуры
- Базовый контроллер (заводская установка +35 °C)
- Диапазон рабочих температур
- 20 °C...55 °C
- Диапазон установок
- 30 °C...55 °C
- Номинальная мощность Pэл
- Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 825 Вт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 775 Вт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 875 Вт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 835 Вт - Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 A
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 35 kg
- Gross weight
- 38 kg
- Код ТНВЭД
- 84158200
- EAN
- 4028177322905
- ECLASS 8.0
- 27180704