Настенные кондиционеры с базовым контроллером

Статья №.: SK 3304140

Потолочные холодильные агрегаты в классах мощности от 500 Вт до 4000 Вт со встроенным e-комфортным контроллером, покрытием RiNano у конденсатора и электрическим испарителем конденсата.

Статья №.:
SK 3304140
Материал
Листовая сталь
Комплект поставки
Готовый к подключению блок
Шаблон вырезов
Крепежный материал
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1.000 Вт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1.060 Вт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 790 Вт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 840 Вт
Номинальное рабочее напряжение
400 В, 3~, 50 Гц
460 В, 3~, 60 Гц
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 2,8 A
При 60 Гц: 2,9 A
Пусковой ток (макс.)
При 50 Гц: 11,5 A
При 60 Гц: 12,7 A
Мощность (свободного воздушного потока)
Внешний контур: 900 м³/ч
Внутренний контур: 600 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,4
Исполнение
настенные
Размер
Ширина: 400 мм
Высота: 950 мм
Глубина: 260 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 54
Хладагент/объем
Хладагент: R134a
Кол-во: 0,5 кг
Регулирование температуры
Базовый контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур
20 °C...55 °C
Диапазон установок
30 °C...55 °C
Номинальная мощность Pэл
Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 700 Вт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 675 Вт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 785 Вт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 800 Вт
Входной предохранитель
Защитный автомат двигателя: 6,3...10 A
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
47,501 kg
Gross weight
50,001 kg
Код ТНВЭД
84158200
EAN
4028177322912
ECLASS 8.0
27180704
Допуски
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
EAC
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions