Настенные кондиционеры с базовым контроллером

Статья №.: SK 3305100

Потолочные холодильные агрегаты в классах мощности от 500 Вт до 4000 Вт со встроенным e-комфортным контроллером, покрытием RiNano у конденсатора и электрическим испарителем конденсата.

Статья №.:
SK 3305100
Материал
Листовая сталь
Комплект поставки
Готовый к подключению блок
Шаблон вырезов
Крепежный материал
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1.500 Вт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1.510 Вт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1.230 Вт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1.250 Вт
Номинальное рабочее напряжение
230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 6 A
При 60 Гц: 6,5 A
Пусковой ток (макс.)
При 50 Гц: 22 A
При 60 Гц: 24 A
Мощность (свободного воздушного потока)
Внешний контур: 900 м³/ч
Внутренний контур: 800 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,5
Исполнение
настенные
Размер
Ширина: 400 мм
Высота: 950 мм
Глубина: 260 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 54
Хладагент/объем
Хладагент: R134a
Кол-во: 0,6 кг
Регулирование температуры
Базовый контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур
20 °C...55 °C
Диапазон установок
30 °C...55 °C
Номинальная мощность Pэл
Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 975 Вт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 1.125 Вт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 1.125 Вт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1.285 Вт
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 16 A
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
38,95 kg
Gross weight
44 kg
Код ТНВЭД
84158200
EAN
4028177322967
ECLASS 8.0
27180704
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство