- Статья №.:
- SK 3329140
- Материал
- Листовая сталь
- Комплект поставки
- Готовый к подключению блок
Шаблон вырезов
Крепежный материал
- Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
- Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 2.500 Вт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 2.700 Вт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1.900 Вт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1.950 Вт
- Номинальное рабочее напряжение
- 400 В, 3~, 50 Гц
- 460 В, 3~, 60 Гц
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 3,7 A
При 60 Гц: 3,8 A
- Пусковой ток (макс.)
- При 50 Гц: 6,8 A
При 60 Гц: 7,6 A
- Мощность (свободного воздушного потока)
- Внешний контур: 710 м³/ч
Внутренний контур: 640 м³/ч
- Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
- Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,8
- Исполнение
- настенные
- Размер
- Ширина: 400 мм
Высота: 1.580 мм
Глубина: 295 мм
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- Внешний контур IP 34
- Внутренний контур IP 54
- Хладагент/объем
- Хладагент: R134a
Кол-во: 0,95 кг
- Регулирование температуры
- Базовый контроллер (заводская установка +35 °C)
- Диапазон рабочих температур
- 20 °C...55 °C
- Диапазон установок
- 30 °C...55 °C
- Номинальная мощность Pэл
- Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 1.425 Вт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 1.625 Вт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 1.675 Вт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1.975 Вт
- Входной предохранитель
- Защитный автомат двигателя: 6,3...10 A
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 66,5 kg
- Gross weight
- 70 kg
- Код ТНВЭД
- 84158200
- EAN
- 4028177323094
- ECLASS 8.0
- 27180704