Настенные кондиционеры с базовым контроллером

Статья №.: SK 3366110

Потолочные холодильные агрегаты в классах мощности от 500 Вт до 4000 Вт со встроенным e-комфортным контроллером, покрытием RiNano у конденсатора и электрическим испарителем конденсата.

Статья №.:
SK 3366110
Материал
Листовая сталь
Комплект поставки
Готовый к подключению блок
Шаблон вырезов
Крепежный материал
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1.500 Вт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1.500 Вт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1.050 Вт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1.100 Вт
Номинальное рабочее напряжение
115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 14,3 A
При 60 Гц: 14,7 A
Пусковой ток (макс.)
При 50 Гц: 43 A
При 60 Гц: 47 A
Мощность (свободного воздушного потока)
Внешний контур: 910 м³/ч
Внутренний контур: 860 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,4
Исполнение
настенные
Размер
Ширина: 435 мм
Высота: 1.590 мм
Глубина: 205 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 54
Хладагент/объем
Хладагент: R134a
Кол-во: 0,7 кг
Регулирование температуры
Базовый контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур
20 °C...55 °C
Диапазон установок
30 °C...55 °C
Номинальная мощность Pэл
Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 1.075 Вт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 1.200 Вт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 1.265 Вт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1.375 Вт
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 20 A
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
68,4 kg
Gross weight
72 kg
EAN
4028177429680
ECLASS 8.0
27180704
Допуски
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
EAC
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions