Настенные кондиционеры с базовым контроллером

Статья №.: SK 3366140

Потолочные холодильные агрегаты в классах мощности от 500 Вт до 4000 Вт со встроенным e-комфортным контроллером, покрытием RiNano у конденсатора и электрическим испарителем конденсата.

Статья №.:
SK 3366140
Материал
Листовая сталь
Комплект поставки
Готовый к подключению блок
Шаблон вырезов
Крепежный материал
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1.500 Вт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1.500 Вт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 980 Вт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1.080 Вт
Номинальное рабочее напряжение
400 В, 3~, 50 Гц
460 В, 3~, 60 Гц
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 3 A
При 60 Гц: 3,1 A
Пусковой ток (макс.)
При 50 Гц: 8 A
При 60 Гц: 8,8 A
Мощность (свободного воздушного потока)
Внешний контур: 910 м³/ч
Внутренний контур: 860 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,3
Исполнение
настенные
Размер
Ширина: 435 мм
Высота: 1.590 мм
Глубина: 205 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 54
Хладагент/объем
Хладагент: R134a
Кол-во: 0,7 кг
Регулирование температуры
Базовый контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур
20 °C...55 °C
Диапазон установок
30 °C...55 °C
Номинальная мощность Pэл
Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 1.090 Вт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 1.240 Вт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 1.260 Вт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1.430 Вт
Входной предохранитель
Защитный автомат двигателя: 6,3...10 A
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
61,75 kg
Gross weight
65 kg
Код ТНВЭД
84158200
EAN
4028177429697
ECLASS 8.0
27180704
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство