Настенный кондиционер, серия Blue e+ 1,6 кВт - 5,5 кВт

Статья №.: SK 3488940

Energy-efficient Blue e+ wall-mounted cooling units in output categories 1600 W to 5500 W. Average energy savings of 75% can be achieved with speed-regulated components and heat pipe technology. Available in sheet steel and stainless steel versions.

IoT-интерфейс

Входной предохранитель for Blue e+ cooling units/chillers

Входной предохранитель for Blue e+ cooling units/chillers

Входной предохранитель for Blue e+ cooling units/chillers

Статья №.:
SK 3488940
Исполнение
настенные
Преимущества
Средняя экономия электроэнергии 75 % благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии тепловых трубок
Применение по всему миру благодаря поддержке различных напряжений питания
Высокий срок службы всех компонентов в шкафу и холодильного агрегата благодаря оптимальному охлаждению
Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана и наличие внешних интерфейсов
Product modification
The cover for the connection box to protect the electrical connection to the cooling unit has not been included with the supply since the start of 2024. Covers 3355.200 and 3355.210 can be ordered as optional accessories.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Конденсатор с покрытием RiNano
Встроенный электрический испаритель конденсата
Вкл. крепежный материал
Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Опции
Для удаленного контроля и подключения к сети холодильных агрегатов и чиллеров поколения Blue e+ используйте IoT-интерфейс с артикульным номером 3124.300. Повышайте надежность машин и процессов с помощью удаленного контроля данных, состояния и системных сообщений агрегатов.
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 4 кВт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 4 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 2,8 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 2,8 кВт
Номинальное рабочее напряжение
380 В - 480 В, 3~, 50 Гц/60 Гц
Указание
Соблюдайте инструкции по монтажу.
При загрузке программного обеспечения между пользователем и компанией Rittal заключается договор на бесплатное использование ПО в соответствии с его лицензионными условиями.
Only suitable for use in semi-outdoor areas (see instructions for description)
Указание к арт. №
Допустимые краткосрочные отклонения напряжения: 380 В -10 % (342 В) и 480 В +5 % (509 В)
Утопленный монтаж не возможен
Указание к арт. №
null
Номинальная мощность
1,45 кВт
Мощность (свободного воздушного потока)
Внешний контур: 2.300 м³/ч
Внутренний контур: 2.300 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 3,08
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 3,08
Сезонный коэффициент энергоэффективности (SEER) 50/60 Гц
6,4
Исполнение
настенные
Размер
Ширина: 450 мм
Высота: 1.600 мм
Глубина: 393 мм
Необходимый монтажный вырез
Ширина выреза: 433 мм
Высота выреза: 1.579 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
Внутренний контур IP 55
Protection category NEMA
UL Type 12
UL Type 3R
Хладагент/объем
Хладагент: R-1234yf
Кол-во: 1,76 кг
Refrigerant quantity in compression system: 1,04 кг
Refrigerant quantity in heat pipe system: 0,72 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 0,5
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0 t
Регулирование температуры
Контроллер e+ (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур
-20 °C...60 °C
Диапазон температур хранения
-40 °C...70 °C
Operating temperature range of refrigerant circuit (active)
3 °C...60 °C
Heat pipe operating temperature range
-20 °C...45 °C
Диапазон установок
20 °C...50 °C
Номинальная мощность Pэл
Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 1,3 кВт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 1,3 кВт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 1,25 кВт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1,25 кВт
Допустимое давление (p макс.)
24 бар
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
81 kg
Gross weight
91 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
352,59 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Описание продукта
SK Blue e+ cooling unit, wall-mounted, 4.0 kW, R-1234yf, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, sheet steel, WxHxD: 450 x 1600 x 393 mm
Декларации
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Документация
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Листы данных
Safety data sheet refrigerant
Каталог технических систем
Техническая информация
ПО
Licence condition
Updater