Потолочный кондиционер, серия Blue e+ Полная мощность охлаждения 1,30 кВт

Статья №.: SK 3185730

Революционная энергоэффективность благодаря инновационной гибридной технологии. Средняя экономия электроэнергии 75% благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии тепловых трубок. Поддержка различных напряжений питания для использования во всем мире. Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана.

IoT-интерфейс

Статья №.:
SK 3185730
Исполнение
потолочный
Преимущества
Средняя экономия электроэнергии 75 % благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии тепловых трубок
Применение по всему миру благодаря поддержке различных напряжений питания
Высокий срок службы всех компонентов в шкафу и холодильного агрегата благодаря оптимальному охлаждению
Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана и наличие внешних интерфейсов
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Потолочный кондиционер, серия Blue e+
Фильтр-гармошка
Готовый к подключению блок
Вкл. крепежный материал
Шланг для конденсата (3 м)
Опции
Для удаленного контроля и подключения к сети холодильных агрегатов и чиллеров поколения Blue e+ используйте IoT-интерфейс с артикульным номером 3124.300. Повышайте надежность машин и процессов с помощью удаленного контроля данных, состояния и системных сообщений агрегатов.
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1,3 кВт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1,3 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 0,6 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,6 кВт
Номинальное рабочее напряжение
110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
380 В - 480 В, 3~, 50 Гц/60 Гц
Указание
Возможен монтаж только на распределительные шкафы с минимальным размером (Ш x Г) 800 x 600 мм
Работа без фильтра-гармошки не допускается
При загрузке программного обеспечения между пользователем и компанией Rittal заключается договор на бесплатное использование ПО в соответствии с его лицензионными условиями.
Номинальная мощность
0,75 кВт
Мощность (свободного воздушного потока)
Внешний контур: 750 м³/ч
Внутренний контур: 700 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,04
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 2,04
Сезонный коэффициент энергоэффективности (SEER) 50/60 Гц
5,3
Исполнение
потолочный
Размер
Ширина: 700 мм
Высота: 308 мм
Глубина: 560 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
Внешний контур IP 54 с фильтром-гармошкой
Внутренний контур IP 54 с фильтром-гармошкой
Хладагент/объем
Хладагент: R-513A
Кол-во: 0,6 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 631
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0,38 t
Тип подключения (электрического)
Вставной блок клемм подключения
Регулирование температуры
Контроллер e+ (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур
-20 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-40 °C...70 °C
Operating temperature range of refrigerant circuit (active)
3 °C...55 °C
Heat pipe operating temperature range
-20 °C...45 °C
Диапазон установок
20 °C...50 °C
Номинальная мощность Pэл
Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,67 кВт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,67 кВт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,57 кВт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,57 кВт
Допустимое давление (p макс.)
24 бар
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
49 kg
Gross weight
56,25 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
625,52
Код ТНВЭД
84158200
EAN
4028177927155
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Описание продукта
SK потолочный холодильный агрегат Blue e+, листовая сталь, модуль охлаждения, 1,3 кВт, 110-240 В, 1~, 50/ Гц, 380-480 В, 3~, 50/60 Гц, ШВГ: 700 x 308 x 560 мм
Допуски
UR + C-UR (recognized)
Проверенная TÜV безопасность
Декларации
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Документация
Руководство – R-513A
Листы данных
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Каталог технических систем
Техническая информация
ПО
Licence condition
Updater