Революционная энергоэффективность благодаря инновационной гибридной технологии. Средняя экономия электроэнергии 75% благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии тепловых трубок. Поддержка различных напряжений питания для использования во всем мире. Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана.
- Статья №.:
- SK 3485730
- Исполнение
- потолочный
- Преимущества
- Средняя экономия электроэнергии 75 % благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии тепловых трубок
- Применение по всему миру благодаря поддержке различных напряжений питания
- Высокий срок службы всех компонентов в шкафу и холодильного агрегата благодаря оптимальному охлаждению
- Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана и наличие внешних интерфейсов
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Потолочный кондиционер, серия Blue e+
Фильтр-гармошка
Готовый к подключению блок
Вкл. крепежный материал
Шланг для конденсата (3 м) - Опции
- Для удаленного контроля и подключения к сети холодильных агрегатов и чиллеров поколения Blue e+ используйте IoT-интерфейс с артикульным номером 3124.300. Повышайте надежность машин и процессов с помощью удаленного контроля данных, состояния и системных сообщений агрегатов.
- Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
- Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1,3 кВт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1,3 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 0,6 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,6 кВт - Номинальное рабочее напряжение
- 110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- 380 В - 480 В, 3~, 50 Гц/60 Гц
- Указание
- Возможен монтаж только на распределительные шкафы с минимальным размером (Ш x Г) 800 x 600 мм
- Работа без фильтра-гармошки не допускается
- При загрузке программного обеспечения между пользователем и компанией Rittal заключается договор на бесплатное использование ПО в соответствии с его лицензионными условиями.
- Номинальная мощность
- 0,75 кВт
- Мощность (свободного воздушного потока)
- Внешний контур: 750 м³/ч
Внутренний контур: 700 м³/ч - Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
- Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,94
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,94 - Сезонный коэффициент энергоэффективности (SEER) 50/60 Гц
- 4,6
- Исполнение
- потолочный
- Размер
- Ширина: 700 мм
Высота: 308 мм
Глубина: 560 мм - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- Внешний контур IP 54 с фильтром-гармошкой
- Внутренний контур IP 54 с фильтром-гармошкой
- Хладагент/объем
- Хладагент: R-1234yf
Кол-во: 0,56 кг
Refrigerant quantity in compression system: 0,37 кг
Refrigerant quantity in heat pipe system: 0,19 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 0,5
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0 t - Тип подключения (электрического)
- Вставной блок клемм подключения
- Регулирование температуры
- Контроллер e+ (заводская установка +35 °C)
- Диапазон рабочих температур
- -20 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -40 °C...70 °C
- Operating temperature range of refrigerant circuit (active)
- 3 °C...55 °C
- Heat pipe operating temperature range
- -20 °C...45 °C
- Диапазон установок
- 20 °C...50 °C
- Номинальная мощность Pэл
- Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,67 кВт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,67 кВт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,57 кВт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,57 кВт - Допустимое давление (p макс.)
- 24 бар
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 38 kg
- Gross weight
- 56,25 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 181,79 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Описание продукта
- SK Blue e+ roof-mounted cooling unit, sheet steel, cooling module, 1.3 kW, R-1234yf, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz, WHD: 700 x 308 x 560 mm
- Листы данных
- Safety data sheet refrigerant
- Каталог технических систем
- Техническая информация