Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 кВт

Статья №.: SK 3305548

Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e в классах мощности от 500 Вт до 2500 Вт со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата (от 1000 Вт), степень защиты UL Type 3R/4, 12.

Статья №.:
SK 3305548
Исполнение
настенные
Описание продукта
Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата. Степень защиты UL Type 3R/4, 12.
Преимущества
Подходит для наружной установки
Технология Blue e
Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Конденсатор с покрытием RiNano
Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Шаблон вырезов
Крепежный материал
Встроенный электрический испаритель конденсата
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1,6 кВт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1,61 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1,1 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,25 кВт
Номинальное рабочее напряжение
400 В, 3~, 50 Гц
460 В, 3~, 60 Гц
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 2,5 A
При 60 Гц: 2,8 A
Пусковой ток (макс.)
При 50 Гц: 12,2 A
При 60 Гц: 11,3 A
Мощность (свободного воздушного потока)
Внешний контур: 950 м³/ч
Внутренний контур: 540 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,64
Исполнение
настенные
Размер
Ширина: 405 мм
Высота: 1.020 мм
Глубина: 358 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 56
Protection category NEMA
UL Type 3R
UL Type 4
UL Type 12
Хладагент/объем
Хладагент: R-513A
Кол-во: 0,61 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 631
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0,38 t
Регулирование температуры
e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур
-20 °C...50 °C
Рабочая температура
Режим охлаждения компрессора при температуре окружающей среды от +10 °C. В диапазоне температур от -20 °C до +10 °C активен только внутренний вентилятор.
Диапазон температур хранения
-40 °C...70 °C
Диапазон установок
20 °C...50 °C
Номинальная мощность Pэл
Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,8 кВт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,98 кВт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,87 кВт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1,15 кВт
Допустимое давление (p макс.)
28 бар
Входной предохранитель
Защитный автомат двигателя: 6,3...10 A
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
54 kg
Gross weight
64,75 kg
Код ТНВЭД
84158200
EAN
4028177943742
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Описание продукта
SK холодильный агрегат Blue e, настенный, UL Type 3R/4, 1,60 кВт, 400 В, 3~, 50 Гц, 460 В, 3~, 60 Гц, листовая сталь, ШВГ: 405 x 1020 x 358 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Декларации
Declaration of conformity - F-gas regulation
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство – R-513A
Руководство – R134a
Листы данных
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Каталог технических систем