- Статья №.:
- SK 3318600
- Исполнение
- Компактная и модульная конструкция компонентов охлаждения.
Насос, подающий охлаждающую жидкость.
- Преимущества
- Точное поддержание температуры с помощью микропроцессорной техники
- Сообщения о неисправности выводятся через беспотенциальный контакт
- Возможность применения по всему миру благодаря двухчастотному исполнению
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Конденсатор с покрытием RiNano
Полностью готовый к подключению блок
Многоязычная документация, вкл. функциональную и электрические схемы
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 44 (электрика)
- Полная мощность охлаждения Tw10 / Tu32
- Мощность охлаждения Tw10 Tu32/50 Гц: 0,8 кВт
Мощность охлаждения Tw10 Tu32/60 Гц: 0,9 кВт
- Полная мощность охлаждения Tw18 / Tu32
- Мощность охлаждения Tw18 Tu32/50 Гц: 1 кВт
Мощность охлаждения Tw18 Tu32/60 Гц: 1,1 кВт
- Мощность (свободного воздушного потока)
- При 50 Гц: 900 м³/ч
При 60 Гц: 900 м³/ч
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 400 мм
Глубина: 430 мм
- Регулирование температуры
- Регулирование микроконтроллером (заводская установка +20 °C)
- Диапазон рабочих температур
- 10 °C...43 °C
- Диапазон рабочих температур охлаждающей жидкости
- 10 °C...30 °C
- Гистерезис температуры
- ± 2 K
- Хладагент/объем
- Хладагент: R134a
Кол-во: 0,975 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 1.430
CO₂ эквивалент (CO₂e): 1,39 t
- Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 0,69 кВт
При 60 Гц: 1,07 кВт
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 5,1 A
При 60 Гц: 5,6 A
- Водяной контур
- закрытый под давлением
- Гидравлические подключения
- G ½" внутренняя резьба
- Количество контуров охлаждения
- 1
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 47 kg
- Gross weight
- 48 kg
- Код ТНВЭД
- 84186900
- EAN
- 4028177351134
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Описание продукта
-
SK чиллер TopTherm, отдельный, закрытый под давлением, 1/1,1 кВт, 230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 600 x 400 x 430 мм