Чиллеры TopTherm для потолочного или напольного монтажа удобны и компактны. Они обеспечивают централизованное и экономичное охлаждение воды и ее подачу в т. ч. на воздухо-водяные теплообменники. Конденсатор с нанопокрытием в стандартном исполнении.
- Статья №.:
- SK 3318610
- Исполнение
- Компактная и модульная конструкция компонентов охлаждения.
Насос, подающий охлаждающую жидкость. - Преимущества
- Точное поддержание температуры с помощью микропроцессорной техники
- Сообщения о неисправности выводятся через беспотенциальный контакт
- Возможность применения по всему миру благодаря двухчастотному исполнению
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Конденсатор с покрытием RiNano
Полностью готовый к подключению блок
Многоязычная документация, вкл. функциональную и электрические схемы - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 44 (электрика)
- Полная мощность охлаждения Tw10 / Tu32
- Мощность охлаждения Tw10 Tu32/50 Гц: 0,8 кВт
Мощность охлаждения Tw10 Tu32/60 Гц: 0,9 кВт - Полная мощность охлаждения Tw18 / Tu32
- Мощность охлаждения Tw18 Tu32/50 Гц: 1 кВт
Мощность охлаждения Tw18 Tu32/60 Гц: 1,1 кВт - Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Мощность охлаждения Tw18 Tu35/50 Гц: 1,1 кВт
Мощность охлаждения Tw18 Tu35/60 Гц: 1,51 кВт - Мощность (свободного воздушного потока)
- При 50 Гц: 900 м³/ч
При 60 Гц: 900 м³/ч - Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 400 мм
Глубина: 455 мм - Регулирование температуры
- Регулирование микроконтроллером (заводская установка +20 °C)
- Диапазон рабочих температур
- 10 °C...43 °C
- Диапазон рабочих температур охлаждающей жидкости
- 10 °C: 30 °C
- Гистерезис температуры
- ± 2 K
- Хладагент/объем
- Хладагент: R-513A
Кол-во: 0,975 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 631
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0,61 t - Давление насоса
- При 50 Гц: 2,5 бар
- Объемный расход (охлаждающая жидкость)
- При 50 Гц: 3,5 л/мин
При 60 Гц: 6 л/мин - Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 0,64 кВт
При 60 Гц: 0,79 кВт - Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 5,1 A
При 60 Гц: 5,6 A - Коэффициент мощности охлаждения (EER) 50 Гц Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 1,7
- Водяной контур
- герметически открытое
- Гидравлические подключения
- G ½" внутренняя резьба
- Количество контуров охлаждения
- 1
- Бак
- Материал: Пластик ПЭ
Объем: 2,5 l - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 48 kg
- Gross weight
- 53 kg
- Код ТНВЭД
- 84186900
- EAN
- 4028177351141
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Описание продукта
- SK чиллер TopTherm, отдельный, открытый, 1,1/1,51 кВт, 230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 600 x 400 x 430 мм
- Документация
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Прочая техническая информация
- Руководство – R134a