Чиллеры TopTherm 1 - 4 kW

Статья №.: SK 3319600

Чиллеры TopTherm для потолочного или напольного монтажа удобны и компактны. Они обеспечивают централизованное и экономичное охлаждение воды и ее подачу в т. ч. на воздухо-водяные теплообменники. Конденсатор с нанопокрытием в стандартном исполнении.

Статья №.:
SK 3319600
Исполнение
Компактная и модульная конструкция компонентов охлаждения.
Насос, подающий охлаждающую жидкость.
Преимущества
Точное поддержание температуры с помощью микропроцессорной техники
Сообщения о неисправности выводятся через беспотенциальный контакт
Возможность применения по всему миру благодаря двухчастотному исполнению
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Конденсатор с покрытием RiNano
Полностью готовый к подключению блок
Многоязычная документация, вкл. функциональную и электрические схемы
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 44 (электрика)
Полная мощность охлаждения Tw10 / Tu32
Мощность охлаждения Tw10 Tu32/50 Гц: 1,2 кВт
Мощность охлаждения Tw10 Tu32/60 Гц: 1,3 кВт
Полная мощность охлаждения Tw18 / Tu32
Мощность охлаждения Tw18 Tu32/50 Гц: 1,5 кВт
Мощность охлаждения Tw18 Tu32/60 Гц: 1,7 кВт
Мощность (свободного воздушного потока)
При 50 Гц: 900 ft³/min
При 60 Гц: 900 ft³/min
Номинальное рабочее напряжение
230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 400 мм
Глубина: 430 мм
Регулирование температуры
Регулирование микроконтроллером (заводская установка +20 °C)
Диапазон рабочих температур
10 °C...43 °C
Диапазон рабочих температур охлаждающей жидкости
10 °C...30 °C
Гистерезис температуры
± 2 K
Хладагент/объем
Хладагент: R134a
Кол-во: 0,975 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 1.430
CO₂ эквивалент (CO₂e): 1,39 t
Номинальная мощность Pэл
При 50 Гц: 0,86 кВт
При 60 Гц: 0,99 кВт
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 5,7 A
При 60 Гц: 5,6 A
Водяной контур
закрытый под давлением
Гидравлические подключения
G ½" внутренняя резьба
Количество контуров охлаждения
1
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
51 kg
Gross weight
55 kg
Код ТНВЭД
84186900
EAN
4028177351158
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Описание продукта
SK чиллер TopTherm, отдельный, закрытый под давлением, 1,5/1,7 кВт, 230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 600 x 400 x 430 мм
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Прочая техническая информация
Руководство – R134a
Листы данных
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Техническая информация