Чиллер VX25 TopTherm 8 - 20 kW

Статья №.: SK 3335930

Чиллеры VX25 TopTherm Chiller имеют компактную конструкцию и разностороннее применение. Чиллер и шкаф превосходно сочетаются друг с другом – и это при минимальной опорной поверхности, повышенной эффективности и быстрой доступности в серийном исполнении.

Статья №.:
SK 3335930
Описание продукта
Чиллеры VX25 TopTherm Chiller имеют компактную конструкцию и разностороннее применение. Чиллер и шкаф превосходно сочетаются друг с другом – и это при минимальной опорной поверхности, повышенной эффективности и быстрой доступности в серийном исполнении.
Преимущества
Один типоразмер корпуса для четырех классов мощности
Снижение выбросов CO₂ до 35 %
Снижение количества хладагента благодаря микроканальной технологии
Remote monitoring pre-integrated into the base unit
Больше безопасности благодаря встроенным функциям
Минимальная опорная поверхность
Удобное сервисное обслуживание
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Полностью готовое к подключению устройство с боковыми стенками и дверью
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 44 (электрика)
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Мощность охлаждения Tw18 Tu35/50 Гц: 7,8 кВт
Мощность охлаждения Tw18 Tu35/60 Гц: 8,4 кВт
Мощность (свободного воздушного потока)
При 50 Гц: 6.000 м³/ч
При 60 Гц: 7.200 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение
400 В, 3~, 50 Гц
460 В, 3~, 60 Гц
Размер
Ширина: 808 мм
Высота: 2.238 мм
Глубина: 608 мм
Указание
Регулярная проверка на герметичность законодательно не предписана.
Уровень шума
74,8 dB(A)
Регулирование температуры
e-контроллер (заводская установка +18 °C)
Диапазон рабочих температур
10 °C...43 °C
Диапазон рабочих температур охлаждающей жидкости
10 °C: 25 °C
Гистерезис температуры
± 1 K
Хладагент/объем
Хладагент: R-513A
Кол-во: 1,6 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 631
CO₂ эквивалент (CO₂e): 1,01 t
Давление насоса
При 50 Гц: 2,7 бар
При 60 Гц: 4 бар
Power consumption of cooling medium pump 50/60 Hz
0,67 / 1,06 кВт
Объемный расход (охлаждающая жидкость)
При 50 Гц: 23 л/мин
При 60 Гц: 25 л/мин
Номинальная мощность Pэл
При 50 Гц: 4,72 кВт
При 60 Гц: 6,2 кВт
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 9,2 A
При 60 Гц: 9,5 A
Коэффициент мощности охлаждения (EER) 50 Гц Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
2,3
Гидравлические подключения
R 1" внутренняя резьба
Количество контуров охлаждения
1
Бак
Материал: Пластик ПЭ
Объем: 75 l
Рабочий вес
345 кг
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
245 kg
Gross weight
253 kg
Код ТНВЭД
84186900
EAN
4028177953451
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Описание продукта
SK чиллер TopTherm, в корпусе VX25, 7,8/8,4 кВт, 400-460 В, 3~, 50/60 Гц, ШВГ: 808 x 2238 x 608 мм
Декларации
Declaration of conformity - F-gas regulation
Декларация о соответствии
Документация
Additional instructions
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Прочая техническая информация
Руководство
Руководство – R-513A
Листы данных
Safety data sheet refrigerant – R-513A