- Статья №.:
- SK 3334440
- Исполнение
- Outdoor
- Преимущества
- Integral free cooler helps to boost energy efficiency
- Constant, precise cooling with a temperature accuracy of +-0.5 K
- Suitable for outdoor siting: Optimum weather protection with UV-resistant spray finish and protected touch display
- Wide operating temperature range from -20 °C to 45 °C
- Применение по всему миру благодаря поддержке различных напряжений питания (без перекоммутации) и широкому диапазону температур применения
- Integral heater for pre-heating the medium
- Материал
- Алюминий AlMg3
- Поверхность
- Стойкость к УФ
- Цвет
- RAL 7035 структурное
- Комплект поставки
- Полностью готовый к подключению блок (вставной блок клемм подключения)
Многоязычная документация - Опции
- Для удаленного контроля и подключения к сети холодильных агрегатов и чиллеров поколения Blue e+ используйте IoT-интерфейс с артикульным номером 3124.300. Повышайте надежность машин и процессов с помощью удаленного контроля данных, состояния и системных сообщений агрегатов.
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 24
- IP 54 (электрика)
- Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Мощность охлаждения Tw18 Tu35/50 Гц: 5 кВт
Мощность охлаждения Tw18 Tu35/60 Гц: 4,8 кВт - Номинальное рабочее напряжение
- 380 В - 415 В, 3~, 50 Гц
- 440 В - 415 В, 3~, 60 Гц
- Размер
- Ширина: 450 мм
Высота: 1.020 мм
Глубина: 710 мм - Регулирование температуры
- Контроллер e+ (заводская установка +20 °C)
- Диапазон рабочих температур
- -20 °C...45 °C
- Диапазон рабочих температур охлаждающей жидкости
- 10 °C: 35 °C
- Хладагент/объем
- Хладагент: R-513A
Кол-во: 1,2 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 631 - Давление насоса
- При 50 Гц: 2,9 бар
- Объемный расход (охлаждающая жидкость)
- При 50 Гц: 14 л/мин
При 60 Гц: 14 л/мин - Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 2,55 кВт
При 60 Гц: 2,73 кВт - Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 4,04 A
При 60 Гц: 3,78 A - Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 16 A
- Водяной контур
- закрытый под давлением
- Гидравлические подключения
- ¾" внутренняя резьба
- Количество контуров охлаждения
- 1
- Рабочий вес
- 115 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 104 kg
- Gross weight
- 114 kg
- Код ТНВЭД
- 84186900
- ETIM 9
- EC002516
- Описание продукта
- Blue e+ Hybrid IT chiller 5 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, WxHxD 450x1020x710 mm
Hybrid IT Blue e+ chiller
Статья №.: SK 3334440
The Blue e+ hybrid IT chiller combines cooling via the cooling circuit with an integral free cooler to boost energy efficiency when operated during the cooler seasons. Pumps with high-efficiency IE3 motors are also used. An aluminium enclosure with outdoor spray-finishing is suitable for outdoor siting without the need for an additional canopy.