Чиллеры Blue e в напольном корпусе обеспечивают централизованное и экономичное охлаждение воды. Благодаря микроканальной технологии достигается снижение количества хладагента. Интуитивно понятное управление с помощью сенсорного экрана и продуманные коммуникационные интерфейсы делают управление и анализ особо удобным. Встроенные функции безопасности в стандартном исполнении обеспечивают максимальную надежность. Кроме того, благодаря стандартным пакетам опций снижается сроки поставки.
- Статья №.:
- SK 3336435
- Исполнение
- Прочный промышленный стандарт
Беспотенциальный контакт для общего сигнала о неисправностях - Преимущества
- Снижение количества хладагента благодаря микроканальной технологии
- Сенсорный дисплей для простой ориентации пользователя
- Remote monitoring pre-integrated into the base unit
- Встроенные функции безопасности
- Сконфигурированные опции
- Цвет
- Корпус: RAL 7035
Цоколь: RAL 7016 - Комплект поставки
- Готовый к подключению чиллер
Многоязычная документация, вкл. функциональную и электрические схемы - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 44 (электрика)
- Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Мощность охлаждения Tw18 Tu35/50 Гц: 18,7 кВт
Мощность охлаждения Tw18 Tu35/60 Гц: 21,2 кВт - Мощность (свободного воздушного потока)
- При 50 Гц: 12.000 м³/ч
При 60 Гц: 14.500 м³/ч - Номинальное рабочее напряжение
- 400 В, 3~, 50 Гц
- 460 В, 3~, 60 Гц
- Размер
- Ширина: 760 мм
Высота: 1.265 мм
Глубина: 1.515 мм - Управляющее напряжение 24 В DC
- Да
- Прецизионное управление
- Да
- Насос повышенной мощности
- Да
- Уровень шума
- 76 dB(A)
- Диапазон рабочих температур
- 10 °C...43 °C
- Диапазон рабочих температур охлаждающей жидкости
- 10 °C: 25 °C
- Гистерезис температуры
- ± 0,25 K
- Хладагент/объем
- Хладагент: R-513A
Кол-во: 2,9 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 631
CO₂ эквивалент (CO₂e): 1,83 t - Давление насоса
- При 50 Гц: 4 бар
При 60 Гц: 4 бар - Объемный расход (охлаждающая жидкость)
- При 50 Гц: 55 л/мин
При 60 Гц: 60 л/мин - Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 10,85 кВт
При 60 Гц: 12,85 кВт - Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 21,1 A
При 60 Гц: 20,9 A - Гидравлические подключения
- R 1¼" внутренняя резьба
- Количество контуров охлаждения
- 1
- Бак
- Материал: Пластик PP
Объем: 78 l - Рабочий вес
- 398 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 300 kg
- Gross weight
- 330 kg
- Код ТНВЭД
- 84186900
- EAN
- 4028177926899
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Описание продукта
- SK чиллер Blue e 18,7/21,2 кВт, 400 В, 3~, 50 Гц, 460 В, 3~, 60 Гц, ШВГ: 760 x 1265 x 1515 мм
- Декларации
- Declaration of conformity - F-gas regulation
- Документация
- Additional instructions
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Прочая техническая информация
- Руководство – R-513A