Чиллеры Blue e 8 - 48 кВт

Статья №.: SK 3336480

Чиллеры Blue e в напольном корпусе обеспечивают централизованное и экономичное охлаждение воды. Благодаря микроканальной технологии достигается снижение количества хладагента. Интуитивно понятное управление с помощью сенсорного экрана и продуманные коммуникационные интерфейсы делают управление и анализ особо удобным. Встроенные функции безопасности в стандартном исполнении обеспечивают максимальную надежность. Кроме того, благодаря стандартным пакетам опций снижается сроки поставки.

Статья №.:
SK 3336480
Исполнение
Прочный промышленный стандарт
Беспотенциальный контакт для общего сигнала о неисправностях
Преимущества
Снижение количества хладагента благодаря микроканальной технологии
Сенсорный дисплей для простой ориентации пользователя
Remote monitoring pre-integrated into the base unit
Встроенные функции безопасности
Сконфигурированные опции
Цвет
Корпус: RAL 7035
Цоколь: RAL 7016
Комплект поставки
Готовый к подключению чиллер
Многоязычная документация, вкл. функциональную и электрические схемы
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 44 (электрика)
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Мощность охлаждения Tw18 Tu35/50 Гц: 44,7 кВт
Мощность охлаждения Tw18 Tu35/60 Гц: 50,5 кВт
Мощность (свободного воздушного потока)
При 50 Гц: 12.000 м³/ч
При 60 Гц: 14.500 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение
400 В, 3~, 50 Гц
460 В, 3~, 60 Гц
Размер
Ширина: 900 мм
Высота: 1.733 мм
Глубина: 1.800 мм
Уровень шума
78 dB(A)
Диапазон рабочих температур
10 °C...43 °C
Диапазон рабочих температур охлаждающей жидкости
10 °C: 25 °C
Гистерезис температуры
± 2 K
Хладагент/объем
Хладагент: R-513A
Кол-во: 5,2 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 631
CO₂ эквивалент (CO₂e): 3,3 t
Давление насоса
При 50 Гц: 2,2 бар
При 60 Гц: 3,3 бар
Объемный расход (охлаждающая жидкость)
При 50 Гц: 130 л/мин
При 60 Гц: 145 л/мин
Номинальная мощность Pэл
При 50 Гц: 22,36 кВт
При 60 Гц: 27,06 кВт
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 46 A
При 60 Гц: 44,9 A
Гидравлические подключения
R 1¼" internal thread
Количество контуров охлаждения
2
Бак
Материал: Stainless steel AISI304 - 1.4301 (V2A)
Объем: 185 l
Рабочий вес
720 кг
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
574 kg
Gross weight
576,5 kg
Код ТНВЭД
84186900
EAN
4028177974555
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Описание продукта
SK чиллер Blue e 44,7/50,59 кВт, 400 В, 3~, 50 Гц, 460 В, 3~, 60 Гц, ШВГ: 900 x 1733 x 1560 мм
Декларации
Declaration of conformity - F-gas regulation
Декларация о соответствии
Документация
Additional instructions
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Прочая техническая информация
Руководство – R-513A
Листы данных
Safety data sheet refrigerant – R-513A