Воздухо-водяные теплообменники настенные

Статья №.: SK 3364510

Классы мощности 375 - 5000 Вт. Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды. Удобные возможности монтажа и подключения воды. Возможен наружный или утопленный монтаж.

Статья №.:
SK 3364510
Исполнение
настенные
Водопроводящие детали из меди/латуни (Cu/CuZn)
Описание продукта
Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °C. Удобные возможности монтажа и гибкие возможности подключения воды. Возможен наружный или утопленный монтаж
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Готовый к подключению блок
Шаблон вырезов
Уплотнение и крепежный материал
Полная мощность охлаждения
L 35 W 10 при 400 л/ч: 1 кВт
Номинальное рабочее напряжение
115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
110 В (DC)
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 0,4 A
При 60 Гц: 0,38 A
Допустимое давление (p макс.)
1 ‐ 10 бар
Рабочий цикл
100 %
Охлаждающая жидкость
Вода (спецификацию см. в Интернете)
Температура подаваемой воды
1 °C...30 °C
Гидравлические подключения
Муфта для шланга ½"
G ⅜" наружная резьба
Регулирование температуры
e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур
1 °C...70 °C
Указание
Встроенный обратный клапан у агрегатов e-комфортным контроллером
Размер
Ширина: 280 мм
Высота: 550 мм
Глубина: 120 мм
Указание к арт. №
Срок поставки по запросу
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 A
Диапазон установок
20 °C...55 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55
Упаковка
1 шт.
Код ТНВЭД
84158300
EAN
4028177495876
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Допуски
CSA
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Safety instructions
Прочая техническая информация
Листы данных
Technical Data sheet
Техническая информация