Классы мощности 375 - 5000 Вт. Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды. Удобные возможности монтажа и подключения воды. Возможен наружный или утопленный монтаж.
- Статья №.:
- SK 3375140
- Исполнение
- настенные
Водопроводящие детали из меди/латуни (Cu/CuZn) - Описание продукта
- Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °C. Удобные возможности монтажа и гибкие возможности подключения воды. Возможен наружный или утопленный монтаж
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Готовый к подключению блок
Шаблон вырезов
Уплотнение и крепежный материал - Полная мощность охлаждения
- L 35 W 10 при 400 л/ч: 5 кВт
- Номинальное рабочее напряжение
- 400 В, 2~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 178 Вт
При 60 Гц: 232 Вт - Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 0,8 A
При 60 Гц: 0,8 A - Допустимое давление (p макс.)
- 1: 10 бар
- Рабочий цикл
- 100 %
- Охлаждающая жидкость
- Вода (спецификацию см. в Интернете)
- Температура подаваемой воды
- 1 °C...30 °C
- Гидравлические подключения
- Муфта для шланга ½"
- G ⅜" наружная резьба
- Регулирование температуры
- Базовый контроллер (заводская установка +35 °C)
- Диапазон рабочих температур
- 1 °C...70 °C
- Указание
- Встроенный обратный клапан у агрегатов e-комфортным контроллером
- Размер
- Ширина: 450 мм
Высота: 1.400 мм
Глубина: 220 мм - Указание к арт. №
- Срок поставки по запросу
- Диапазон установок
- 20 °C...55 °C
- Входной предохранитель
- Защитный автомат трансформатора: 3,5...5 A
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 3R
- UL Type 12
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 45 kg
- Gross weight
- 48 kg
- Код ТНВЭД
- 84158300
- EAN
- 4028177496163
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Описание продукта
- SK RTT воздухо-водяной теплообменник настенный 5000Вт, базовый контроллер, 115В, 50/60Гц, потолочный воздухо-водяной теплообменник, для применения в неблагоприятных условиях. Удобные возможности подключения воды, полная мощность охлаждения: L35 W10, 400л/ч: 5 кВт
- Документация
- Safety instructions
- Прочая техническая информация
- Руководство