Воздухо-водяные теплообменники настенные

Статья №.: SK 3375544

?????? ???????? 375 - 5000 ??. ??? ?????????? ? ??????????????? ???????? ?????????? ?????. ??????? ??????????? ??????? ? ??????????? ????. ???????? ???????? ??? ?????????? ??????.
Статья №.:
SK 3375544
Исполнение
настенные
Водопроводящие детали из нержавеющей стали (1.4571)
Описание продукта
Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °C. Удобные возможности монтажа и гибкие возможности подключения воды. Возможен наружный или утопленный монтаж
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Готовый к подключению блок
Шаблон вырезов
Уплотнение и крепежный материал
Полная мощность охлаждения
L 35 W 10 при 400 л/ч: 4,5 кВт
Номинальное рабочее напряжение
400 В, 2~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Pэл
При 50 Гц: 178 Вт
При 60 Гц: 232 Вт
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 0,8 A
При 60 Гц: 0,8 A
Допустимое давление (p макс.)
1: 10 бар
Рабочий цикл
100 %
Охлаждающая жидкость
Вода (спецификацию см. в Интернете)
Температура подаваемой воды
1 °C...30 °C
Гидравлические подключения
Муфта для шланга ½"
G ⅜" наружная резьба
Регулирование температуры
e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур
1 °C...70 °C
Указание
Встроенный обратный клапан у агрегатов e-комфортным контроллером
Размер
Ширина: 450 мм
Высота: 1.400 мм
Глубина: 220 мм
Указание к арт. №
Срок поставки по запросу
Диапазон установок
20 °C...55 °C
Входной предохранитель
Защитный автомат трансформатора: 3,5...5 A
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 3R
UL Type 12
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
45 kg
Gross weight
48 kg
Код ТНВЭД
84158300
EAN
4028177496248
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Описание продукта
SK Air/water heat exchanger, wall-mounted, 4.5 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, comfort controller, water-carrying parts: V4A (stainless steel), WHD: 450 x 1400 x 220 mm
Допуски
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Safety instructions
Прочая техническая информация
Руководство
Листы данных
Техническая информация