Класс мощности 7000 Вт. Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды. С термостатически управляемым магнитным клапаном.
- Статья №.:
- SK 3216480
- Исполнение
- Водопроводящие детали из меди/латуни (Cu/CuZn)
- Описание продукта
- Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °C. С термостатически управляемым магнитным клапаном.
- Материал
- Медь/латунь (Cu/CuZn)
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Уплотнение и крепежный материал - Полная мощность охлаждения
- L 35 Вт 10 при 500 л/ч: 7 кВт
- Номинальное рабочее напряжение
- 400 В, 3~, 50 Гц
- 480 В, 3~, 60 Гц
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 1,4 A
При 60 Гц: 1,2 A - Допустимое давление (p макс.)
- 1: 10 бар
- Рабочий цикл
- 100 %
- Охлаждающая жидкость
- Вода (спецификацию см. в Интернете)
- Температура подаваемой воды
- 1 °C...30 °C
- Гидравлические подключения
- Муфта для шланга ½"
- G ⅜" наружная резьба
- Регулирование температуры
- Электромагнитный клапан с термостатическим управлением
- Контроль температуры
- Встроенный термостат, с переключающим контактом, коммутационная способность 16 А, диапазон установок +20 °C ... +60 °C (заводская установка +35 °C)
- Диапазон рабочих температур
- 1 °C...70 °C
- Указание
- Предохранительный автомат 3-полюсный
- Размер
- Ширина: 450 мм
Высота: 1.800 мм
Глубина: 300 мм - Указание к арт. №
- Срок поставки по запросу
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 A
- Входной предохранитель
- Защитный автомат двигателя: 1,4...2 A
- Диапазон установок
- 20 °C...55 °C
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 80 kg
- Gross weight
- 90 kg
- Код ТНВЭД
- 84158300
- EAN
- 4028177458642
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Описание продукта
- SK воздухо-водяной теплообменник, настенный, 7 кВт, 400-480 В, 3~, 50/60 Гц с управляемым термостатом магнитным клапаном, ШВГ: 450 x 1800 x 300 мм
- Документация
- Safety instructions
- Прочая техническая информация
- Руководство