IT-охлаждение

Системы холодного водоснабжения

LCP CW: Экстремально высокие тепловые нагрузки отводятся от IT-стоек с помощью воздухо-водяных теплообменников. LCP DX: Идеальное решение для охлаждения малых и средних IT-инсталляций.

Системы холодного водоснабжения

Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC

Охлаждение стоек для одной или двух IT-стоек. Постоянная адаптация мощности охлаждения благодаря компрессору с регулировкой мощности в LCP Rack DX (испаритель). Для работы агрегата необходим внешний конденсатор.

Системы холодного водоснабжения

Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Идеальное решение для охлаждения малых и средних IT-инсталляций.

Системы холодного водоснабжения

Liquid Cooling Package LCP Rack CW, LCP Rack CWG

Охлаждение с помощью высокопроизводительного компактного теплообменника. LCP всасывает воздух сбоку на задней стороне серверных шкафов и выдувает охлажденный воздух сбоку в переднюю часть серверного шкафа.

Системы холодного водоснабжения

Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Охлаждение рядов стоек для установки внутри ряда шкафов. Теплый воздух всасывается через заднюю сторону агрегата, охлаждается и выдувается спереди в холодный коридор.

Системы холодного водоснабжения

Liquid Cooling Package LCP Rack CW/CWG

Cooling via high-performance compact impellers. The LCP draws in the air at the sides at the rear of the server enclosures and blows the cooled air back into the front part of the server enclosure at the sides.

Системы холодного водоснабжения

Liquid Cooling Package LCP Inline CW/CWG

Bayed climate control designed for siting within a bayed enclosure suite. The hot air is extracted at the rear of the unit, cooled and then expelled forwards to the cold aisle.

Системы холодного водоснабжения

Coolant Distribution Unit CDU In-Rack

The CDU In-Rack is a liquid-to-liquid coolant distribution unit designed for installation in an Orv3 OCP rack. Pump redundancy and smart control guarantee maximum availability.

Системы холодного водоснабжения

Passive module for LCP Rear Door CW

The passive module is an air/water heat exchanger in an enclosure for direct mounting on VX IT or TS IT racks in place of the rear door. The slimline design and a door opening angle of 180° allows rear access to the server enclosure and makes...

Системы холодного водоснабжения

Active module for LCP Rear Door CW

Active module to support air routing via the passive module. Easily retro-fitted by locating into the service door. Control may be based on the ambient air temperature or (optionally) differential pressure. I/O board, sensors, DC fan and essential...

Системы холодного водоснабжения

Water module for LCP Rear Door CW

Water module for individual output regulation or for determining the cooling output of an LCP rear door CW. Only suitable for use in conjunction with an active module. May be mounted either in the raised floor or above the rack, as preferred.

Системы холодного водоснабжения

Coolant Distribution Unit CDU In-Row

The CDU In-Row is a liquid-to-liquid coolant distribution unit installed in an OCP rack (ORv3). Its unique modular configuration is designed for maximum scalability and maintenance-friendliness. Redundancies and smart control guarantee maximum...