- Статья №.:
- SK 3314635
- Исполнение
- Охлаждение помещения
CW - Преимущества
- Individual output regulation measures the cooling output of each individual server rack
- Области применения
- In conjunction with the passive and active modules of the LCP Rear Door CW portfolio
- Принцип действия
- Measurement of the inlet and return temperature, volumetric flow of the medium (water or water/glycol mixture), control valve actuator (PID)
- Материал
- Листовая сталь
Пластик
Латунь
Медь - Цвет
- RAL 7035 структурное
- Указание
- An active module is required for operation and electrical connection of the water module
- The cable harness for the water module is 5 m long.
- Размер
- Ширина: 340 мм
Высота: 184 мм
Глубина: 502 мм - Гидравлические подключения
- DN 25 (G 1" наружная резьба)
- Rated voltage
- 24 V DC
- Номинальная мощность
- 0,01 кВт
- Номинальный ток
- 0,4 A
- Диапазон рабочих температур
- 10 °C...50 °C
- Допустимое давление (p макс.)
- 10 бар
- Температура подаваемой воды
- 10 °C...30 °C
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 54
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 11 kg
- Gross weight
- 11,9 kg
- Код ТНВЭД
- 84199085
- EAN
- 4028177977860
- Описание продукта
- SK water module for LCP rear door CW for output regulation, WHD: 340x184x502 mm, RAL 7035
Water module for LCP Rear Door CW
Статья №.: SK 3314635
Water module for individual output regulation or for determining the cooling output of an LCP rear door CW. Only suitable for use in conjunction with an active module. May be mounted either in the raised floor or above the rack, as preferred.